• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Doppelschlaufen-Kupplungen / DKPS, DKPSX / Korpus: Stahl, rostfreier Stahl / Schlaufe: PU / Gewindestiftklemmung (Teilenummern - CAD Download)

Doppelschlaufen-Kupplungen / DKPS, DKPSX / Korpus: Stahl, rostfreier Stahl / Schlaufe: PU / Gewindestiftklemmung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • DKPS 2928
  • DKPS 3835
  • DKPS 4848
  • DKPS 5658
  • Mengenrabatt
Mittlere Drehfedersteife, geringe Rückstellkräfte, stoß- und schwingungsdämpfend, sehr guter Ausgleich von radialen, lateralen und angularen Versätzen, keine bewegten Teile, thermisch und elektrisch isolierend, ruhiger Lauf und wartungsfrei.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DKPS 4848 08/95

Inhalte
- DKPS Ø29 / Ø38 / Ø48 / Ø56 Serie
- DKPSX Ø29 / Ø38 / Ø48 / Ø56 Serie

DKPS Ø29 / Ø38 / Ø48 / Ø56 Serie

Technische Informationen

Technical dataDKPS 2928DKPS 3835DKPS 4848DKPS 5658
max. Drehzahlmin-13.0003.0003.0003.000
max. DrehmomentNcm0,51,525
max. Wellenversatz    
   Radialmm± 2± 2,5± 3± 5
   Axialmm± 2± 3± 4± 5
   AngularGrad± 10± 10± 12± 15
DrehfedersteifeNm/rad13252843
RadialfedersteifeN/mm131579
Tragheitsmomentgcm241104106220
max. M der SchraubenNcm100200100300
Temperaturbereich°C-30 bis +80
Gewicht ca.g334885140
WerkstoffFlanschStahl verzinkt
Verbindungselement Polyurethan

M = Anzugsmoment der Gewindestifte
Gute Bestandigkeit gegen Ole, Treibstoffe, Ozon und Witterungseinflusse
Passfedernuten ab 6 mm Bohrung moglich

Zeichnungen und Bohrungskombinationen

Doppelschlaufenkupplung

Bestellbeispiel: DKPS 2928 08/10
                         (Serie ØW  d1/d2)

Doppelschlaufenkupplung

Bestellbeispiel: DKPS 3835 10/10
                         (Serie ØW  d1/d2)

Doppelschlaufenkupplung

Bestellbeispiel: DKPS 4848 06/95
                        (Serie ØW  d1/d2)

Doppelschlaufenkupplung

Bestellbeispiel: DKPS 5658 10/14
                         (Serie ØW  d1/d2)

DKPSX Ø29 / Ø38 / Ø48 / Ø56 Serie

Technische Informationen

Technical dataDKPSX2928DKPSX3835DKPSX4848DKPSX5658
max. Drehzahlmin-13.0003.0003.0003.000
max. DrehmomentNcm0,51,525
max. Wellenversatz    
   Radialmm± 2± 2,5± 3± 5
   Axialmm± 2± 3± 4± 5
   AngularGrad± 10± 10± 12± 15
DrehfedersteifeNm/rad13252843
RadialfedersteifeN/mm131579
Tragheitsmomentgcm241104106220
max. M der SchraubenNcm100200100200
Temperaturbereich°C-30 bis +80
Gewicht ca.g334888140
WerkstoffFlanschEdelstahl 1.4305
Verbindungselement Polyurethan

M = Anzugsmoment der Gewindestifte
Gute Bestandigkeit gegen Ole, Treibstoffe, Ozon und Witterungseinflusse
Passfedernuten ab 6 mm Bohrung moglich

Zeichnungen und Bohrungskombinationen

Doppelschlaufenkupplung

Bestellbeispiel: DKPSX2928 08/10
                          (SerieØW  d1/d2)

Doppelschlaufenkupplung

Bestellbeispiel: DKPSX3835 10/10
                          (SerieØW  d1/d2)

Doppelschlaufenkupplung

Bestellbeispiel: DKPSX4848 08/08
                          (SerieØW  d1/d2)

Doppelschlaufenkupplung

Bestellbeispiel: DKPSX5658 14/16
                          (SerieØW  d1/d2)

Teilenummer
DKPS 4848 08/95
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Grundwerkstoff zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
[A] Außendurchmesser
(mm)
[W] Gesamtlänge
(mm)
Eigenschaften Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(g・cm2)

33.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 895Stahl1.01 bis 3.004848Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung11.1 bis 3.0±3±124106

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sonstige Zulässiger Versatz Winkelversatz / Radialversatz / Axialspiel Max. Drehzahlbereich(r/min) 2001 bis 4,000
Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber Max. Drehzahl(r/min) 3.000 Werkstoff - Puffer Polyurethan
Betriebstemperaturbereich(°C) -30::+80

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelschlaufen-Kupplungen / DKPS, DKPSX / Korpus: Stahl, rostfreier Stahl / Schlaufe: PU / Gewindestiftklemmung, die Teilenummer ist DKPS 4848 08/95.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DKPS 4848 08/95.

Produktvarianten

Teilenummer
DKPS 2928 04/08
DKPS 2928 04/10
DKPS 2928 05/05
DKPS 4848 10/10
DKPS 4848 10/12
DKPS 4848 10/14
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Grundwerkstoff zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
[A] Außendurchmesser
(mm)
[W] Gesamtlänge
(mm)
Eigenschaften Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(g・cm2)

29.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 48Stahl0.05 bis 1.002928Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Kompakt / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit11.1 bis 3.0±2±10241

29.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 410Stahl0.05 bis 1.002928Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Kompakt / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit11.1 bis 3.0±2±10241

29.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 55Stahl0.05 bis 1.002928Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Kompakt / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit11.1 bis 3.0±2±10241

33.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010Stahl1.01 bis 3.004848Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit11.1 bis 3.0±3±124106

33.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012Stahl1.01 bis 3.004848Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit11.1 bis 3.0±3±124106

33.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1014Stahl1.01 bis 3.004848Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit11.1 bis 3.0±3±124106

Technischer Support