Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DKPS 2928 05/06
Inhalte
- DKPS Ø29 / Ø38 / Ø48 / Ø56 Serie
- DKPSX Ø29 / Ø38 / Ø48 / Ø56 Serie
Technical data | DKPS 2928 | DKPS 3835 | DKPS 4848 | DKPS 5658 | |
---|---|---|---|---|---|
max. Drehzahl | min-1 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
max. Drehmoment | Ncm | 0,5 | 1,5 | 2 | 5 |
max. Wellenversatz | |||||
Radial | mm | ± 2 | ± 2,5 | ± 3 | ± 5 |
Axial | mm | ± 2 | ± 3 | ± 4 | ± 5 |
Angular | Grad | ± 10 | ± 10 | ± 12 | ± 15 |
Drehfedersteife | Nm/rad | 13 | 25 | 28 | 43 |
Radialfedersteife | N/mm | 13 | 15 | 7 | 9 |
Tragheitsmoment | gcm2 | 41 | 104 | 106 | 220 |
max. M der Schrauben | Ncm | 100 | 200 | 100 | 300 |
Temperaturbereich | °C | -30 bis +80 | |||
Gewicht ca. | g | 33 | 48 | 85 | 140 |
Werkstoff | Flansch | Stahl verzinkt | |||
Verbindungselement | Polyurethan |
M = Anzugsmoment der Gewindestifte
Gute Bestandigkeit gegen Ole, Treibstoffe, Ozon und Witterungseinflusse
Passfedernuten ab 6 mm Bohrung moglich
Bestellbeispiel: DKPS 2928 08/10
(Serie ØW d1/d2)
Bestellbeispiel: DKPS 3835 10/10
(Serie ØW d1/d2)
Bestellbeispiel: DKPS 4848 06/95
(Serie ØW d1/d2)
Bestellbeispiel: DKPS 5658 10/14
(Serie ØW d1/d2)
Technical data | DKPSX2928 | DKPSX3835 | DKPSX4848 | DKPSX5658 | |
---|---|---|---|---|---|
max. Drehzahl | min-1 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
max. Drehmoment | Ncm | 0,5 | 1,5 | 2 | 5 |
max. Wellenversatz | |||||
Radial | mm | ± 2 | ± 2,5 | ± 3 | ± 5 |
Axial | mm | ± 2 | ± 3 | ± 4 | ± 5 |
Angular | Grad | ± 10 | ± 10 | ± 12 | ± 15 |
Drehfedersteife | Nm/rad | 13 | 25 | 28 | 43 |
Radialfedersteife | N/mm | 13 | 15 | 7 | 9 |
Tragheitsmoment | gcm2 | 41 | 104 | 106 | 220 |
max. M der Schrauben | Ncm | 100 | 200 | 100 | 200 |
Temperaturbereich | °C | -30 bis +80 | |||
Gewicht ca. | g | 33 | 48 | 88 | 140 |
Werkstoff | Flansch | Edelstahl 1.4305 | |||
Verbindungselement | Polyurethan |
M = Anzugsmoment der Gewindestifte
Gute Bestandigkeit gegen Ole, Treibstoffe, Ozon und Witterungseinflusse
Passfedernuten ab 6 mm Bohrung moglich
Bestellbeispiel: DKPSX2928 08/10
(SerieØW d1/d2)
Bestellbeispiel: DKPSX3835 10/10
(SerieØW d1/d2)
Bestellbeispiel: DKPSX4848 08/08
(SerieØW d1/d2)
Bestellbeispiel: DKPSX5658 14/16
(SerieØW d1/d2)
Teilenummer
|
---|
DKPS 2928 05/06 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Eigenschaften | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (g・cm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 6 | Stahl | 0.05 bis 1.00 | 29 | 28 | Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment / Schwingungsisolierung / Kompakt / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | 1 | 1.1 bis 3.0 | ±2 | ±10 | 2 | 41 |
Loading...
Ausführung | Sonstige | Zulässiger Versatz | Winkelversatz / Radialversatz / Axialspiel | Max. Drehzahlbereich(r/min) | 2001 bis 4,000 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber | Max. Drehzahl(r/min) | 3.000 | Werkstoff - Puffer | Polyurethan |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -30::+80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Doppelschlaufen-Kupplungen / DKPS, DKPSX / Korpus: Stahl, rostfreier Stahl / Schlaufe: PU / Gewindestiftklemmung, die Teilenummer ist DKPS 2928 05/06.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DKPS 2928 05/06.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Ausführung
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Grundwerkstoff
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
[A] Außendurchmesser(mm)
[W] Gesamtlänge(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Trägheitsmoment(g・cm2)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DKPS 2928 04/08 |
DKPS 2928 04/10 |
DKPS 2928 05/05 |
DKPS 2928 05/08 |
DKPS 2928 05/10 |
DKPS 2928 06/06 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Eigenschaften | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (g・cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 8 | Stahl | 0.05 bis 1.00 | 29 | 28 | Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Kompakt / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit | 1 | 1.1 bis 3.0 | ±2 | ±10 | 2 | 41 | |
29.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 10 | Stahl | 0.05 bis 1.00 | 29 | 28 | Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Kompakt / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit | 1 | 1.1 bis 3.0 | ±2 | ±10 | 2 | 41 | |
29.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 5 | Stahl | 0.05 bis 1.00 | 29 | 28 | Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Kompakt / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit | 1 | 1.1 bis 3.0 | ±2 | ±10 | 2 | 41 | |
29.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 8 | Stahl | 0.05 bis 1.00 | 29 | 28 | Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Kompakt / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit | 1 | 1.1 bis 3.0 | ±2 | ±10 | 2 | 41 | |
29.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 10 | Stahl | 0.05 bis 1.00 | 29 | 28 | Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Kompakt / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit | 1 | 1.1 bis 3.0 | ±2 | ±10 | 2 | 41 | |
29.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 6 | Stahl | 0.05 bis 1.00 | 29 | 28 | Hohes Drehmoment / Hohe Alterungsbeständigkeit / Niedriges Trägheitsmoment / Kein Spiel / Kompakt / Schwingungsisolierung / Nahrungmittelumgebung / Wärmebeständigkeit | 1 | 1.1 bis 3.0 | ±2 | ±10 | 2 | 41 |