Transporträder / B15.□□□ / Kunststoff Rad

Transporträder / B15.□□□ / Kunststoff Rad

Konfigurierbar in [Traglast] 150, 2000 kg / [Werkstoff Rad] Kunststoff



Die Transporträder von BS ROLLEN dienen dazu, Objekte zu bewegen. Die Traglast der Transporträder beträgt je nach Variante 150 oder 2000 kg. Sie sind in Kunststoff wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B15.080
B15.100
B15.102
B15.127
B15.129
B15.152
B15.175
B15.200
B15.201
B15.203
B15.251
B15.300
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)

14.62 €

1 3 Arbeitstage 80301540150

16.52 €

1 3 Arbeitstage 100301540175

16.04 €

1 3 Arbeitstage 100351540450

29.94 €

1 3 Arbeitstage 125451550700

25.70 €

1 3 Arbeitstage 125502060700

36.84 €

1 3 Arbeitstage 150482060900

31.68 €

1 3 Arbeitstage 175502060500

38.82 €

1 3 Arbeitstage 200502060600

43.40 €

1 3 Arbeitstage 2005020581000

41.80 €

1 3 Arbeitstage 2005025601200

64.34 €

1 3 Arbeitstage 2506025601400

268.12 €

1 3 Arbeitstage 3006025752000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Kunststoff Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Kunststoff

Technischer Support