Transporträder / B31 / PUR-Belag

Transporträder / B31 / PUR-Belag

Konfigurierbar in [Traglast] 100, 380 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk, Kunststoff



Mit den Transporträdern von BS ROLLEN kann man Gegenstände bewegen. Das maximale Gewicht, das die Transporträder tragen können, liegt je nach Ausführung bei 100 oder 380 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Polyurethankautschuk und Kunststoff verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B31.080
B31.100
B31.125
B31.150
B31.200
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)

6.26 €

1 3 Arbeitstage 80281240100

7.30 €

1 3 Arbeitstage 100301240140

10.56 €

1 3 Arbeitstage 125321544180

15.12 €

1 3 Arbeitstage 150351544240

26.70 €

1 3 Arbeitstage 200452058380

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Polyurethankautschuk Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Kunststoff

Technischer Support