Konfigurierbar in [Traglast] 150, 700 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk, Aluminium
Die Transporträder von BS ROLLEN dienen dazu, Objekte zu bewegen. Die Höchstbelastung der Transporträder kann abhängig von der Variante 150 oder 700 kg betragen. Die verfügbaren Varianten sind: Polyurethankautschuk und Aluminium.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B91.100 |
B91.125 |
B91.160 |
B91.200 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | 100 | 30 | 12 | 40 | 150 | |||
82.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | 125 | 40 | 15 | 40 | 225 | |||
69.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160 | 50 | 20 | 60 | 500 | |||
136.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | 50 | 20 | 60 | 700 |
Loading...
Radwerkstoff | Polyurethankautschuk | Lager | Mitgeliefert | Radwerkstoff | Aluminium |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften