Konfigurierbar in [Traglast] 160, 200 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk, Kunststoff
Mit den Transporträdern von BS ROLLEN kann man Gegenstände bewegen. Die Höchstbelastung der Transporträder kann abhängig von der Variante 160 oder 200 kg betragen. Polyurethankautschuk und Kunststoff sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Radwerkstoff | Polyurethankautschuk | Bohrungs-Ø(mm) | 20 | Nabenbreite(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Lager | Mitgeliefert | Radwerkstoff | Kunststoff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften