Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 73 - 99 mm
Die Apparate-Lenkrollen mit Bremse von BS ROLLEN dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 73 und 99 mm. Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf).
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B121.A85.075
Teilenummer
|
---|
B121.A85.075 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.28 € 9.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 99 | 75 | 2x24 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung | Lastbereich(daN) | 35.01 bis 80.00 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen mit Bremse / B121 / Kunststoff Felge / Gummi Belag / 2-rädrig / Rückenloch, die Teilenummer ist B121.A85.075.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B121.A85.075.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B121.A85.050 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.94 € | 4 | 2 Arbeitstage | 73 | 50 | 2x18 |