Apparate-Lenkrollen / G100 / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Kunststoff-, Gummi-Belag / Lochplatte

Apparate-Lenkrollen / G100 / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Kunststoff-, Gummi-Belag / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • G100.A80
  • G100.A90

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 70 - 158 mm



Die Apparate-Lenkrollen von BS ROLLEN dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 70 und 158 mm. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 140 daN (kgf).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G100.A80.051
G100.A80.076
G100.A80.100
G100.A80.126
G100.A90.051
G100.A90.076
G100.A90.100
G100.A90.120
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)

17.32 €

1 3 Arbeitstage 7035.01 bis 80.0060605018

23.50 €

1 5 Arbeitstage 10135.01 bis 80.0060607524

28.88 €

1 3 Arbeitstage 13635.01 bis 80.00767010028

30.66 €

1 3 Arbeitstage 15835.01 bis 80.00767012528

15.64 €

1 3 Arbeitstage 7035.01 bis 80.0060605018

20.14 €

1 3 Arbeitstage 10135.01 bis 80.0060607523

28.88 €

1 3 Arbeitstage 13680.01 bis 140.00767010027

30.84 €

1 3 Arbeitstage 15680.01 bis 140.00767012027

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung

Technischer Support