Apparate-Lenkrollen / G101 / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Gummi-, Kunststoff Belag / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / G101 / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Gummi-, Kunststoff Belag / Rückenloch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • G101.A80
  • G101.A90

Konfigurierbar in [Ausführung] Durchgangsbohrung / [Montagehöhe] 70 - 156 mm



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von BS ROLLEN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 70 und 156 mm. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 140 daN (kgf).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G101.A80.051
G101.A80.076
G101.A80.100
G101.A80.126
G101.A90.051
G101.A90.076
G101.A90.100
G101.A90.120
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)

15.08 €

1 3 Arbeitstage 7035.01 bis 80.005018

19.44 €

1 7 Arbeitstage 10135.01 bis 80.007524

21.14 €

1 3 Arbeitstage 13435.01 bis 80.0010028

23.56 €

1 3 Arbeitstage 15635.01 bis 80.0012528

13.50 €

1 3 Arbeitstage 7035.01 bis 80.005018

18.72 €

1 3 Arbeitstage 10135.01 bis 80.007523

21.88 €

1 3 Arbeitstage 13480.01 bis 140.0010027

24.66 €

1 3 Arbeitstage 15680.01 bis 140.0012027

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Durchgangs-bohrung

Technischer Support