Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Ausführung] Durchgangsbohrung / [Montagehöhe] 70 - 156 mm
BS ROLLEN hat diese Apparate-Lenkrollen mit Bremse entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 70 und 156 mm. Bei 35.01 oder 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G121.A80.051 |
G121.A80.076 |
G121.A80.100 |
G121.A80.126 |
G121.A90.051 |
G121.A90.076 |
G121.A90.100 |
G121.A90.120 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 70 | 35.01 bis 80.00 | 50 | 18 | |||
30.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 101 | 35.01 bis 80.00 | 75 | 24 | |||
31.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | 134 | 35.01 bis 80.00 | 100 | 28 | |||
31.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 156 | 35.01 bis 80.00 | 125 | 28 | |||
20.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 70 | 35.01 bis 80.00 | 50 | 18 | |||
29.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 101 | 35.01 bis 80.00 | 75 | 23 | |||
32.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 134 | 80.01 bis 140.00 | 100 | 27 | |||
34.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 156 | 80.01 bis 140.00 | 120 | 27 |
Loading...
Rollenausführung | Durchgangs-bohrung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften