Apparate-Lenkrollen / H101 / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Kunststoff-, PUR-Belag / Gewindebolzen

Apparate-Lenkrollen / H101 / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Kunststoff-, PUR-Belag / Gewindebolzen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • H101.A90
  • H101.B26

Konfigurierbar in [Ausführung] Durchgangsbohrung / [Montagehöhe] 108 - 240 mm



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von BS ROLLEN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 108 und 240 mm. Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 220 daN (kgf).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H101.A90.080
H101.A90.100
H101.A90.125
H101.A90.150
H101.A90.200
H101.B26.080
H101.B26.100
H101.B26.125
H101.B26.150
H101.B26.200
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)

23.50 €

1 3 Arbeitstage 10880.01 bis 140.008030

24.16 €

1 3 Arbeitstage 12780.01 bis 140.0010030

30.40 €

1 3 Arbeitstage 16080.01 bis 140.0012534

46.38 €

1 3 Arbeitstage 192140.01 bis 220.0015044

57.48 €

1 3 Arbeitstage 240140.01 bis 220.0020050

26.24 €

1 3 Arbeitstage 10880.01 bis 140.008028

28.18 €

1 3 Arbeitstage 12780.01 bis 140.0010030

31.10 €

1 3 Arbeitstage 16080.01 bis 140.0012532

51.28 €

1 3 Arbeitstage 192140.01 bis 220.0015035

70.66 €

1 3 Arbeitstage 240140.01 bis 220.0020045

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Durchgangs-bohrung

Technischer Support