Lenkrollen / LSS400 / Lochplatte

Lenkrollen / LSS400 / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • LSS400.B10
  • LSS400.B60
  • LSS400.B61
  • LSS400.B80
  • LSS400.B83

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 166 mm



Die Lenkrollen von BS ROLLEN haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 166 mm angeschraubt werden. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 320 daN (kgf).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSS400.B10.125
LSS400.B60.125
LSS400.B61.125
LSS400.B80.125
LSS400.B83.125
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lastbereich
(daN)
Radbreite B
(mm)

30.60 €

1 3 Arbeitstage 220.01 bis 320.0045

42.74 €

1 3 Arbeitstage 220.01 bis 320.0050

38.94 €

1 3 Arbeitstage 220.01 bis 320.0050

52.88 €

1 3 Arbeitstage 140.01 bis 220.0050

52.02 €

1 3 Arbeitstage 140.01 bis 220.0050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 166 Plattenlänge L(mm) 138
Plattenbreite W(mm) 109 Rollen-Ø D(mm) 125

Technischer Support