Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1 (P) | = Supply port |
2 - 4 (B - A) | = Use |
3 - 5 (S- R) | = Exhaust |
2/2 NC | 2/2 NO | 3/2 NC | 3/2 NO | 5/2 | ||||||||||
A | P | B | P | A | P | R | B | P | S | A | B | P | R | S |
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Symbol | Return | Force | Weight | Part no. | |
N | kg | ||||
SPRING RETURN PEDAL | |||||
3/2 NC | ![]() | mechanical spring | 20 | 1.25 | AM-5000 |
5/2 | ![]() | mechanical spring | 20 | 1.45 | AM-5001 |
3/2 NO | ![]() | mechanical spring | 20 | 1.25 | AM-5002 |
BISTABLE PEDAL | |||||
3/2 NC | ![]() | pedal | 20 | 1.37 | AM-5003 |
5/2 | ![]() | pedal | 20 | 1.52 | AM-5004 |
3/2 NO | ![]() | pedal | 20 | 1.37 | AM-5005 |
PEDAL WITH SAFETY CONTROL | |||||
5/2 | ![]() | mechanical spring | 20 | 1.45 | AM-5011 |
3/2 NO | ![]() | mechanical spring | 20 | 1.25 | AM-5012 |
3/2 NC | ![]() | mechanical spring | 20 | 1.25 | AM-5015 |
SERVOASSISTED PEDAL - SPRING RETURN | |||||
5/2 | ![]() | mechanical spring | 20 | 1.45 | AM-5021 |
SERVOASSISTED BISTABLE PEDAL | |||||
5/2 | ![]() | mechanical spring | 20 | 1.45 | AM-5031 |
SERVOASSISTED PEDAL WITH SAFETY CONTROL | |||||
5/2 | ![]() | mechanical spring | 20 | 1.45 | AM-5041 |
Teilenummer
|
---|
AM-5000 |
AM-5001 |
AM-5004 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Anschlüsse | Betriebszustand, Halt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 Anschlüsse | 2 Positionen, Federrückstellung | |
78.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 Anschlüsse | 2 Positionen, Federrückstellung | |
87.35 € | 4 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | 5 Anschlüsse | Sonstige |
Loading...
Grundkörper, Form | Pedalform | Anzahl der Schaltstellungen | Öffner mit 2 Positionen | Schaltbetrieb | Fußschalter |
---|---|---|---|---|---|
Rohranschluss, Ausführung | G | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | 1/4 | Befestigungsmethode | von unten |
Drucktasten-Ausführung | Mit Deckel, flache Oberseite | Betriebskraft für Drücken (bei 0.5MPa)(N) | 20 | Ablassverfahren | Freiluft |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anzahl der Anschlüsse
Betriebszustand, Halt
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften