Rändelschraube / SH-NTS10-M5X10 / Edelstahl

Rändelschraube / SH-NTS10-M5X10 / Edelstahl
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Durchmesser Griff] 16 - 36 mm / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Form] Rundform, Zylinderform



Die Rändelschrauben von SHIMIZU zeichnen sich durch ihre griffige Oberfläche und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus, die präzises Justieren und Fixieren erleichtern. Als Material steht Edelstahl zur Verfügung. Sie haben einen Griffdurchmesser von 16 bis 36 mm. Sie sind unbeschichtet. Die Rändelschrauben sind in Rund- oder Zylinderform verfügbar, angepasst an verschiedene Anforderungen.

(i)Hinweis

  • Das Produktbild ist ein Beispiel dafür.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SH-NTS10-M5X10

Teilenummer
SH-NTS10-M5X10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.31 €

3.41 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Montageabschnitt, Ausführung Gewinde (abgesetzt) Runde Form, Ausführung Zylindrische Form
Seite maschinell bearbeitet Rändelung Zusätzliche Funktionen N/A Gewinde, Endenbearbeitung N/A
Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Grundkörper, Oberflächenbehandlung N/A Montageabschnitt, Material Rostfreier Stahl
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung N/A Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Rändelschraube / SH-NTS10-M5X10 / Edelstahl, die Teilenummer ist SH-NTS10-M5X10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SH-NTS10-M5X10.

Technischer Support