Lenkrollen / RJ2 / Gummi, Nylon / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / RJ2 / Gummi, Nylon / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 132 - 168 mm / [Traglast] 100, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk



Verwendet werden die Lenkrollen von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 132 und 168 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 100 oder 160 daN (kgf). Auf 80.01 oder 220 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kunstkautschuk, Nylon und Nylonfolie. Kautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RJ2-100N

Teilenummer
RJ2-100N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Radlager Folienmaterial

15.69 €

1 12 Arbeitstage 13280.01~140.00120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit68 (71)68 (71)909085Keine-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen Lastkategorie Geringe/mittlere Last

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / RJ2 / Gummi, Nylon / Lochplatte, die Teilenummer ist RJ2-100N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RJ2-100N.

Produktvarianten

Teilenummer
RJ2-100GU
RJ2-100WP
RJ2-125GU
RJ2-125N
RJ2-125WP
RJ2-150GU
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Radlager Folienmaterial

24.00 €

1 12 Arbeitstage 13280.01~140.00100[Sonstige] Nylonfolie, KautschukBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit68 (71)68 (71)909085JaNylon

19.02 €

1 12 Arbeitstage 13280.01~140.00120KautschukkA68 (71)68 (71)909085KeineEisen-Beschichtung

27.09 €

1 12 Arbeitstage 168140.01~220.00150[Sonstige] Nylonfolie, KautschukBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit----101JaNylon

22.07 €

1 12 Arbeitstage 168140.01~220.00150[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit----101Keine-

27.59 €

1 12 Arbeitstage 168140.01~220.00150KautschukkA----101KeineEisen-Beschichtung

40.80 €

1 12 Arbeitstage -140.01~220.00160[Sonstige] Nylonfolie, KautschukBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit----115JaNylon

Technischer Support