Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 132 - 168 mm / [Traglast] 100, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk
Verwendet werden die Lenkrollen von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 132 und 168 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 100 oder 160 daN (kgf). Auf 80.01 oder 220 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kunstkautschuk, Nylon und Nylonfolie. Kautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RJ2-100GU
Teilenummer
|
---|
RJ2-100GU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Schwenkradius (mm) | Radlager | Folienmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | 100 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 68 (71) | 68 (71) | 90 | 90 | 85 | Ja | Nylon |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen | Lastkategorie | Geringe/mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / RJ2 / Gummi, Nylon / Lochplatte, die Teilenummer ist RJ2-100GU.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RJ2-100GU.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Schwenkradius(mm)
Radlager
Folienmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RJ2-100N |
RJ2-100WP |
RJ2-125GU |
RJ2-125N |
RJ2-125WP |
RJ2-150GU |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Schwenkradius (mm) | Radlager | Folienmaterial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.69 € | 1 | 12 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 68 (71) | 68 (71) | 90 | 90 | 85 | Keine | - | ||
19.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Kautschuk | kA | 68 (71) | 68 (71) | 90 | 90 | 85 | Keine | Eisen-Beschichtung | ||
27.09 € | 1 | 12 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | 150 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | - | - | - | - | 101 | Ja | Nylon | ||
22.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | - | - | - | - | 101 | Keine | - | ||
27.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | 150 | Kautschuk | kA | - | - | - | - | 101 | Keine | Eisen-Beschichtung | ||
40.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 140.01~220.00 | 160 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | - | - | - | - | 115 | Ja | Nylon |