Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NOR106
Teilenummer
|
---|
NOR106 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Außen-Ø (mm) | Innendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Oberflächenbehandlung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.89 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 10,4 | 10 | 2 | 1,5 | N40 | Höhenrichtung | Vernickelt | 228 | ≦ 65 |
Loading...
Modell | Ring | Magnetausführung (Werkstoff) | Neodym-Magnet |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Ringförmiger Neodym-Magnet, die Teilenummer ist NOR106.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NOR106.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Außen-Ø(mm)
Innendurchmesser(mm)
Höhe(mm)
Werkstoffangaben
Magnetisierungsrichtung
Oberflächenbehandlung
Magnetische Oberflächenflussdichte(mT)
Betriebstemperaturgrenzen(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NOR008 |
NOR010 |
NOR011 |
NOR107 |
NOR109 |
NOR110 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Außen-Ø (mm) | Innendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Oberflächenbehandlung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.30 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,9 | 2,5 | 1 | 2 | N48 | Höhenrichtung | Vergoldet | 251 | ≦ 110 | ||
29.86 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,9 | 2,5 | 1,5 | 1 | N40 | Höhenrichtung | Vernickelt | 139 | ≦ 100 | ||
33.30 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,8 | 2,5 | 1,67 | 1,2 | N40SH | Höhenrichtung | Vernickelt | 127 | ≦ 190 | ||
60.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 10,4 | 10 | 2,5 | 1,5 | N52 | Beide Flächen, 12-polig | Vernickelt | 282 | ≦ 80 | ||
30.42 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 3,4 | 10 | 3 | 2 | N40 | Radialrichtung | Vernickelt | 420 | ≦ 85 | ||
32.42 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 20.1 bis 30.0 | 20,9 | 10 | 3 | 3 | N45 | Höhenrichtung | Vernickelt | 369 | ≦ 85 |