Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NOR031
Teilenummer
|
---|
NOR031 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Außen-Ø (mm) | Innendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Oberflächenbehandlung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.39 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 4,4 | 4 | 1,2 | 2,4 | N40 | Höhenrichtung | Vernickelt | 318 | ≦ 100 |
Loading...
Modell | Ring | Magnetausführung (Werkstoff) | Neodym-Magnet |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Ringförmiger Neodym-Magnet, die Teilenummer ist NOR031.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NOR031.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Außen-Ø(mm)
Innendurchmesser(mm)
Höhe(mm)
Werkstoffangaben
Magnetisierungsrichtung
Oberflächenbehandlung
Magnetische Oberflächenflussdichte(mT)
Betriebstemperaturgrenzen(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NOR008 |
NOR010 |
NOR011 |
NOR032 |
NOR033 |
NOR034 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Außen-Ø (mm) | Innendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Oberflächenbehandlung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.54 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,9 | 2,5 | 1 | 2 | N48 | Höhenrichtung | Vergoldet | 251 | ≦ 110 | ||
28.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,9 | 2,5 | 1,5 | 1 | N40 | Höhenrichtung | Vernickelt | 139 | ≦ 100 | ||
31.54 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,8 | 2,5 | 1,67 | 1,2 | N40SH | Höhenrichtung | Vernickelt | 127 | ≦ 190 | ||
23.31 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 2,1 | 4 | 1,3 | 1 | N35H | Höhenrichtung | Vernickelt | 214 | ≦ 120 | ||
22.46 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 2,4 | 4 | 2 | 1 | N40 | Höhenrichtung | Vernickelt | 207 | ≦ 85 | ||
22.46 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 3,1 | 4 | 2 | 1,5 | N40 | Höhenrichtung | Vernickelt | 241 | ≦ 90 |