Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NOR350
Teilenummer
|
---|
NOR350 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Außen-Ø (mm) | Innendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Oberflächenbehandlung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.20 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 100.1 oder mehr | 117,6 | 32 | 23,5 | 6 | N35 | Höhenrichtung | Vernickelt | 397 | ≦ 90 |
Loading...
Modell | Ring | Magnetausführung (Werkstoff) | Neodym-Magnet |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Ringförmiger Neodym-Magnet, die Teilenummer ist NOR350.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NOR350.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Außen-Ø(mm)
Innendurchmesser(mm)
Höhe(mm)
Werkstoffangaben
Magnetisierungsrichtung
Oberflächenbehandlung
Magnetische Oberflächenflussdichte(mT)
Betriebstemperaturgrenzen(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NOR008 |
NOR010 |
NOR011 |
NOR351 |
NOR353 |
NOR355 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Außen-Ø (mm) | Innendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Oberflächenbehandlung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.54 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,9 | 2,5 | 1 | 2 | N48 | Höhenrichtung | Vergoldet | 251 | ≦ 110 | ||
28.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,9 | 2,5 | 1,5 | 1 | N40 | Höhenrichtung | Vernickelt | 139 | ≦ 100 | ||
31.54 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,8 | 2,5 | 1,67 | 1,2 | N40SH | Höhenrichtung | Vernickelt | 127 | ≦ 190 | ||
82.35 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 40.1 bis 50.0 | 42,7 | 33,2 | 22 | 1,5 | N40UH | Höhenrichtung | Vernickelt | 179 | ≦ 140 | ||
82.94 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 100.1 oder mehr | 185,2 | 34 | 6 | 9 | N40 | Höhenrichtung | Vernickelt | 360 | ≦ 80 | ||
91.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 100.1 oder mehr | 178,3 | 35 | 4 | 25 | N40 | Radialrichtung | Vernickelt | 660 | ≦ 105 |