Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Breite (mm) | Länge (mm) | Flanschyp – Wandstärke (mm) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Oberflächenbehandlung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.90 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,4 | 1 | 1 | 1 | N48H | 1-mm-Richtung | Vernickelt | 210 | ≦ 145 | ||
20.99 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,4 | 1 | 1 | 1,2 | N50 | 1-mm-Richtung | Vernickelt | 223 | ≦ 105 | ||
21.54 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,4 | 1 | 1 | 1,6 | N48H | 2-mm-Richtung | Vernickelt | 232 | ≦ 170 | ||
20.99 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,4 | 1 | 1 | 2 | N40 | 2-mm-Richtung | Vernickelt | 219 | ≦ 140 | ||
22.80 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,4 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | N45 | 2-mm-Richtung | Vergoldet | 208 | ≦ 115 | ||
22.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,6 | 0,6 | 2 | 7 | N50 | 7-mm-Richtung | Vernickelt | 234 | ≦ 135 | ||
22.25 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,6 | 0,8 | 2 | 1,2 | N48H | 1-mm-Richtung | Vernickelt | 232 | ≦ 145 | ||
20.63 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,6 | 1 | 2 | 1 | N40 | 1-mm-Richtung | Vernickelt | 224 | ≦ 90 | ||
22.25 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,7 | 1 | 2 | 1 | N48H | 1-mm-Richtung | Vernickelt | 245 | ≦ 130 | ||
22.25 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,4 | 2 | 2 | 0,5 | N42SH | 1-mm-Richtung | Vernickelt | 175 | ≦ 130 | ||
22.25 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,9 | 2 | 2 | 0,8 | N50 | 1-mm-Richtung | Vernickelt | 259 | ≦ 75 | ||
22.25 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,1 | 2 | 2 | 1 | N48H | 1-mm-Richtung | Vernickelt | 287 | ≦ 120 | ||
22.25 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,9 | 2 | 2 | 1 | N42SH | 1-mm-Richtung | Vernickelt | 266 | ≦ 150 | ||
22.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,4 | 2 | 2 | 1,5 | N42SH | 2-mm-Richtung | Vernickelt | 315 | ≦ 170 | ||
22.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | N42SH | 2-mm-Richtung | Vernickelt | 342 | ≦ 175 | ||
20.63 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,7 | 2 | 2 | 2,5 | N40 | 3-mm-Richtung | Vernickelt | 352 | ≦ 110 | ||
20.99 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 2 | 2 | 2 | - | N40 | 4-mm-Richtung | Vernickelt | 375 | ≦ 140 | ||
22.25 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1 | 1,4 | 2,2 | 1 | N48H | 1-mm-Richtung | Vernickelt | 275 | ≦ 120 | ||
20.63 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 2 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | N40 | 2-mm-Richtung | Vernickelt | 339 | ≦ 95 | ||
21.54 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | N48 | 2-mm-Richtung | Vernickelt | 371 | ≦ 90 | ||
20.99 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,4 | 0,5 | 2,7 | 1,5 | N40 | 2-mm-Richtung | Vernickelt | 163 | ≦ 120 | ||
21.54 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 3,4 | 1,9 | 2,9 | 5,5 | N48 | 6-mm-Richtung | Vernickelt | 441 | ≦ 135 | ||
21.54 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,7 | 1 | 3 | - | N50 | 3-mm-Richtung | Vernickelt | 328 | ≦ 120 | ||
20.63 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,8 | 2 | 3 | 0,7 | N40 | 1-mm-Richtung | Vernickelt | 206 | ≦ 75 | ||
20.63 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,1 | 2 | 3 | 1 | N40 | 1-mm-Richtung | Vernickelt | 257 | ≦ 80 | ||
21.54 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 2,8 | 2 | 3 | 2,2 | N48 | 2-mm-Richtung | Vernickelt | 390 | ≦ 95 | ||
21.54 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 3,1 | 2 | 3 | 2,6 | N48 | 3-mm-Richtung | Vernickelt | 406 | ≦ 100 | ||
21.54 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 3 | 2 | 3 | - | N45 | 3-mm-Richtung | Vernickelt | 403 | ≦ 110 | ||
21.54 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 3,1 | 2 | 3 | 5,6 | N40 | 6-mm-Richtung | Vernickelt | 410 | ≦ 150 | ||
22.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 4,9 | 3 | 3 | - | N45 | 5-mm-Richtung | Vernickelt | 462 | ≦ 120 | ||
22.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 4,8 | 3 | 3 | 7 | N40 | 7-mm-Richtung | Vernickelt | 450 | ≦ 150 | ||
24.26 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 5,8 | 3 | 3 | 7 | N50 | 7-mm-Richtung | Vernickelt | 500 | ≦ 135 | ||
22.81 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 4,9 | 3 | 3 | - | N40 | 10-mm-Richtung | Vernickelt | 458 | ≦ 150 | ||
20.63 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,5 | 3 | 3,4 | 1 | N40 | 1-mm-Richtung | Vernickelt | 243 | ≦ 75 | ||
21.54 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,5 | 3 | 3,4 | 1 | N40H | 1-mm-Richtung | Vernickelt | 243 | ≦ 105 | ||
21.54 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 3,7 | 2,5 | 3,5 | - | N40 | 3-mm-Richtung | Vernickelt | 398 | ≦ 105 | ||
21.54 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,1 | 2,4 | 3,7 | 0,8 | N40H | 1-mm-Richtung | Vernickelt | 213 | ≦ 100 | ||
20.63 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1 | 1 | 4 | 1 | N40 | 1-mm-Richtung | Vernickelt | 218 | ≦ 85 | ||
22.25 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,3 | 1 | 4 | 1 | N48H | 1-mm-Richtung | Vernickelt | 239 | ≦ 120 | ||
22.80 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,7 | 1 | 4 | 1,6 | N48H | 2-mm-Richtung | Vernickelt | 283 | ≦ 140 | ||
22.28 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 6 | 2,8 | 4 | - | N40 | 10-mm-Richtung | Vernickelt | 468 | ≦ 150 | ||
22.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 4,8 | 3 | 4 | - | N40 | 3-mm-Richtung | Vernickelt | 403 | ≦ 95 | ||
44.37 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 9,1 | 3,3 | 4 | 20 | N50 | 20-mm-Richtung | Vernickelt | 543 | ≦ 135 | ||
21.90 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 4,5 | 4 | 4 | 2 | N45 | 2-mm-Richtung | Vernickelt | 359 | ≦ 85 | ||
21.90 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 6,1 | 4 | 4 | - | N42 | 3-mm-Richtung | Vernickelt | 416 | ≦ 95 | ||
23.72 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 8,4 | 4 | 4 | - | N45 | 5-mm-Richtung | Vernickelt | 483 | ≦ 110 | ||
24.45 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 9,8 | 4 | 4 | 7 | N48 | 7-mm-Richtung | Vernickelt | 524 | ≦ 120 | ||
23.53 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 8,4 | 4 | 4 | 8 | N40 | 8-mm-Richtung | Vernickelt | 484 | ≦ 140 | ||
24.26 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 3 | 2,4 | 4,3 | 1,5 | N48H | 2-mm-Richtung | Vernickelt | 334 | ≦ 120 | ||
25.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 9,9 | 4 | 4,5 | 4,6 | N50 | 5-mm-Richtung | Vernickelt | 501 | ≦ 100 | ||
21.54 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 3,1 | 1,9 | 4,8 | 2,4 | N35 | 2-mm-Richtung | Vernickelt | 337 | ≦ 95 | ||
20.63 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,3 | 1 | 5 | 1 | N40 | 1-mm-Richtung | Vernickelt | 214 | ≦ 85 | ||
27.16 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 2,3 | 1 | 5 | 25 | N35 | 25-mm-Richtung | Vernickelt | 310 | ≦ 150 | ||
21.54 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 3,8 | 2 | 5 | 2,5 | N40 | 3-mm-Richtung | Vernickelt | 363 | ≦ 95 | ||
36.21 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 5,6 | 2,6 | 5 | 8 | N33UH | 8-mm-Richtung | Vernickelt | 421 | ≦ 270 | ||
22.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 5,4 | 3 | 5 | 3,5 | N35 | 4-mm-Richtung | Vernickelt | 394 | ≦ 100 | ||
28.60 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 9,5 | 3 | 5 | 7 | N50 | 7-mm-Richtung | Vernickelt | 520 | ≦ 120 | ||
23.36 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 7,5 | 3,7 | 5 | 2,8 | N50 | 3-mm-Richtung | Vernickelt | 431 | ≦ 85 | ||
25.88 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 3,6 | 4 | 5 | 1,5 | N42 | 2-mm-Richtung | Vergoldet | 285 | ≦ 80 | ||
22.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 4,6 | 4 | 5 | 2 | N40 | 2-mm-Richtung | Vernickelt | 331 | ≦ 85 |
Loading...
Magnetausführung (Werkstoff) | Neodym-Magnet |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Breite(mm)
Länge(mm)
Flanschyp – Wandstärke(mm)
Werkstoffangaben
Magnetisierungsrichtung
Oberflächenbehandlung
Magnetische Oberflächenflussdichte(mT)
Betriebstemperaturgrenzen(°C)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften