Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NOS114
Teilenummer
|
---|
NOS114 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Breite (mm) | Länge (mm) | Flanschyp – Wandstärke (mm) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Oberflächenbehandlung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.13 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 8,8 | 2 | 8 | 20 | N40 | 20-mm-Richtung | Vernickelt | 451 | ≦ 150 |
Loading...
Magnetausführung (Werkstoff) | Neodym-Magnet |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Rechteckiger Neodym-Magnet, die Teilenummer ist NOS114.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NOS114.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Breite(mm)
Länge(mm)
Flanschyp – Wandstärke(mm)
Werkstoffangaben
Magnetisierungsrichtung
Oberflächenbehandlung
Magnetische Oberflächenflussdichte(mT)
Betriebstemperaturgrenzen(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NOS005 |
NOS006 |
NOS008 |
NOS115 |
NOS116 |
NOS117 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Breite (mm) | Länge (mm) | Flanschyp – Wandstärke (mm) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Oberflächenbehandlung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.99 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,4 | 1 | 1 | 2 | N40 | 2-mm-Richtung | Vernickelt | 219 | ≦ 140 | ||
22.80 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,4 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | N45 | 2-mm-Richtung | Vergoldet | 208 | ≦ 115 | ||
22.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,6 | 0,6 | 2 | 7 | N50 | 7-mm-Richtung | Vernickelt | 234 | ≦ 135 | ||
22.81 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 8 | 3 | 8 | - | N40 | 3-mm-Richtung | Vernickelt | 382 | ≦ 90 | ||
23.53 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 9,6 | 3 | 8 | - | N40 | 4-mm-Richtung | Vernickelt | 419 | ≦ 95 | ||
23.53 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 10,6 | 3 | 8 | - | N40 | 5-mm-Richtung | Vernickelt | 442 | ≦ 105 |