Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NOS127
Teilenummer
|
---|
NOS127 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Breite (mm) | Länge (mm) | Flanschyp – Wandstärke (mm) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Oberflächenbehandlung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.95 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 7,7 | 6 | 8 | 2 | N45SH | 2-mm-Richtung | Vernickelt | 279 | ≦ 135 |
Loading...
Magnetausführung (Werkstoff) | Neodym-Magnet |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Breite(mm)
Länge(mm)
Flanschyp – Wandstärke(mm)
Werkstoffangaben
Magnetisierungsrichtung
Oberflächenbehandlung
Magnetische Oberflächenflussdichte(mT)
Betriebstemperaturgrenzen(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften