Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NOS413
Teilenummer
|
---|
NOS413 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Breite (mm) | Länge (mm) | Flanschyp – Wandstärke (mm) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Oberflächenbehandlung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.47 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 100.1 oder mehr | 106,8 | 12,7 | 25,4 | 12,7 | N35 | 13-mm-Richtung | Vernickelt | 449 | ≦ 90 |
Loading...
Magnetausführung (Werkstoff) | Neodym-Magnet |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Rechteckiger Neodym-Magnet, die Teilenummer ist NOS413.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NOS413.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Breite(mm)
Länge(mm)
Flanschyp – Wandstärke(mm)
Werkstoffangaben
Magnetisierungsrichtung
Oberflächenbehandlung
Magnetische Oberflächenflussdichte(mT)
Betriebstemperaturgrenzen(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NOS005 |
NOS006 |
NOS008 |
NOS414 |
NOS415 |
NOS416 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Breite (mm) | Länge (mm) | Flanschyp – Wandstärke (mm) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Oberflächenbehandlung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.99 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,4 | 1 | 1 | 2 | N40 | 2-mm-Richtung | Vernickelt | 219 | ≦ 140 | ||
22.80 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,4 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | N45 | 2-mm-Richtung | Vergoldet | 208 | ≦ 115 | ||
22.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,6 | 0,6 | 2 | 7 | N50 | 7-mm-Richtung | Vernickelt | 234 | ≦ 135 | ||
77.78 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 100.1 oder mehr | 164,6 | 12,7 | 25,4 | 25,4 | N40 | 25-mm-Richtung | Vernickelt | 556 | ≦ 120 | ||
92.83 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 100.1 oder mehr | 117,6 | - | 25,4 | 12,7 | N35 | 13-mm-Richtung | Vernickelt | 436 | ≦ 90 | ||
81.29 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 100.1 oder mehr | 150,9 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | N35 | 13-mm-Richtung | Vernickelt | 385 | ≦ 90 |