Rechteckiger Neodym-Magnet mit Aussparung【6-10 Stk. pro Packung】

Rechteckiger Neodym-Magnet mit Aussparung
[Features]
· Neodymium magnets are the strongest magnets of all, and are ideal for reducing size and increasing the performance of devices.
· However, on its own, the material is weak to rust and so has been finished with a nickel plating. Thanks to the excellent rustproofing and durability properties of the plating technology, it should encounter no problems under normal usage conditions.
· Used widely in various cutting-edge fields such as in cell phones, HDDs, hybrid cars, etc.

(i)Hinweis

  • Dieses Bild dient der Veranschaulichung. Bitte überprüfen Sie die Oberflächenbehandlung.
  • Die Magnetisierungsrichtung variiert je nach Produkt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NOSC08
NOSC16
NOSC28
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnziehungskraft (Bereich frei wählbar)
(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)
(N)
Kompatibler Schraubendurchmesser
(M)
Magnetisierungsrichtung Magnetische Oberflächenflussdichte
(mT)
Betriebstemperaturgrenzen
(°C)

49.19 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1020.1 bis 30.026,434-mm-Richtung381≦ 80

73.58 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1040.1 bis 50.042,145-mm-Richtung382≦ 80

117.37 €

6 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1080.1 bis 90.080,366-mm-Richtung343≦ 70

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet Werkstoffangaben N40 Oberflächenbehandlung Vernickelt

Technischer Support