Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NOA034
Teilenummer
|
---|
NOA034 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Höhe (mm) | Außenradius R (mm) | Innenradius R (mm) | Mittelpunktswinkel (°) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.29 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 18 | 9 | 7,5 | 3 | 90 | N52 | Außendurchmesser S, Innendurchmesser N | 485 | ≦ 75 |
Loading...
Modell | Bogenausführung | Magnetausführung (Werkstoff) | Neodym-Magnet | Oberflächenbehandlung | Vernickelt |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für C-förmiger Neodym-Magnet, die Teilenummer ist NOA034.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NOA034.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Höhe(mm)
Außenradius R(mm)
Innenradius R(mm)
Mittelpunktswinkel(°)
Werkstoffangaben
Magnetisierungsrichtung
Magnetische Oberflächenflussdichte(mT)
Betriebstemperaturgrenzen(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NOA006 |
NOA010 |
NOA012 |
NOA035 |
NOA036 |
NOA037 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Höhe (mm) | Außenradius R (mm) | Innenradius R (mm) | Mittelpunktswinkel (°) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.61 € | 9 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 16,6 | 26,6 | 3,5 | 0 | 60 | N35 | Außendurchmesser N, Innendurchmesser S | 312 | ≦ 90 | ||
75.32 € | 8 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 16,9 | 26,6 | 4,5 | 1,5 | 60 | N35 | Außendurchmesser N, Innendurchmesser S | 304 | ≦ 85 | ||
65.72 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 7,6 | 15 | 5 | 3 | 90 | N35 | Außendurchmesser N, Innendurchmesser S | 285 | ≦ 75 | ||
90.29 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 18 | 9 | 7,5 | 3 | 90 | N52 | Außendurchmesser N, Innendurchmesser S | 485 | ≦ 75 | ||
66.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 9,8 | 9 | 7,5 | 5 | 90 | N40 | Außendurchmesser N, Innendurchmesser S | 324 | ≦ 80 | ||
33.13 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,2 | 1 | 7,8 | 5,5 | 90 | N50 | Außendurchmesser S, Innendurchmesser N | 240 | ≦ 85 |