Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NOA045
Teilenummer
|
---|
NOA045 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Höhe (mm) | Außenradius R (mm) | Innenradius R (mm) | Mittelpunktswinkel (°) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.57 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 9,2 | 4 | 8,5 | 3 | 90 | N42H | Außendurchmesser N, Innendurchmesser S | 480 | ≦ 145 |
Loading...
Modell | Bogenausführung | Magnetausführung (Werkstoff) | Neodym-Magnet | Oberflächenbehandlung | Vernickelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Höhe(mm)
Außenradius R(mm)
Innenradius R(mm)
Mittelpunktswinkel(°)
Werkstoffangaben
Magnetisierungsrichtung
Magnetische Oberflächenflussdichte(mT)
Betriebstemperaturgrenzen(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften