Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NOCP02
Teilenummer
|
---|
NOCP02 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Außen-Ø (mm) | Innendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Kompatibler Schraubendurchmesser (M) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.46 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 10,7 | 6 | 1 | 5 | Keine | N35 | Höhenrichtung | 400 | ≦ 85 |
Loading...
Modell | Ring | Magnetausführung (Werkstoff) | Neodym-Magnet | Oberflächenbehandlung | Vernickelt |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Zylindrischer Neodym-Magnet mit abgesetzter Bohrung, die Teilenummer ist NOCP02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NOCP02.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Außen-Ø(mm)
Innendurchmesser(mm)
Höhe(mm)
Kompatibler Schraubendurchmesser(M)
Werkstoffangaben
Magnetisierungsrichtung
Magnetische Oberflächenflussdichte(mT)
Betriebstemperaturgrenzen(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NOCP01 |
NOCP03 |
NOCP05 |
NOCP06 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Außen-Ø (mm) | Innendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Kompatibler Schraubendurchmesser (M) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.74 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 7,8 | - | 1 | 5 | Keine | N35 | Höhenrichtung | 380 | ≦ 90 | ||
75.93 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 40.1 bis 50.0 | 43,6 | - | 3,4 | 6 | 3 | N40 | Höhenrichtung | 370 | ≦ 85 | ||
82.45 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | 100.1 oder mehr | 274,4 | - | 9 | 20 | 8 | N45 | Höhenrichtung | 490 | ≦ 100 | |||
84.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | - | - | 9 | 20 | 8 | N40 | Radialrichtung | 610 | ≦ 80 |