Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SCR31
Teilenummer
|
---|
SCR31 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Außen-Ø (mm) | Innendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Oberflächenbehandlung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 14,7 | 9,7 | 6 | 6 | SS28 | Höhenrichtung | Keine Beschichtung | 333 | ≦ 350 |
Loading...
Modell | Ring | Magnetausführung (Werkstoff) | Samarium-Kobalt-Magnet |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Ringförmiger Samarium-Kobalt-Magnet, die Teilenummer ist SCR31.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SCR31.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Außen-Ø(mm)
Innendurchmesser(mm)
Höhe(mm)
Werkstoffangaben
Magnetisierungsrichtung
Oberflächenbehandlung
Magnetische Oberflächenflussdichte(mT)
Betriebstemperaturgrenzen(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SCR05 |
SCR06 |
SCR07 |
SCR32 |
SCR33 |
SCR34 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Außen-Ø (mm) | Innendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Oberflächenbehandlung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,9 | 3 | 1 | 2,5 | SS30 | Höhenrichtung | Keine Beschichtung | 244 | ≦ 350 | ||
76.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 2 | 3 | 1 | 3 | SS30 | Höhenrichtung | Keine Beschichtung | 253 | ≦ 350 | ||
76.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,3 | 3 | 1,8 | 4 | SS26 | Höhenrichtung | Keine Beschichtung | 178 | ≦ 350 | ||
77.70 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 20.1 bis 30.0 | 21,2 | 10 | 2,8 | 6,5 | SS28 | Höhenrichtung | Keine Beschichtung | 374 | ≦ 350 | ||
52.32 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 7,9 | 10 | 3 | 1,5 | SS28 | Höhenrichtung | Keine Beschichtung | 201 | ≦ 280 | ||
76.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 5 | 10,6 | 7,6 | 0,9 | SS28 | Höhenrichtung | Keine Beschichtung | 176 | ≦ 300 |