Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SCR56
Teilenummer
|
---|
SCR56 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Außen-Ø (mm) | Innendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Oberflächenbehandlung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.09 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 20.1 bis 30.0 | 22,3 | 20,5 | 10,5 | 1,8 | SS28H | Höhenrichtung | Keine Beschichtung | 188 | ≦ 300 |
Loading...
Modell | Ring | Magnetausführung (Werkstoff) | Samarium-Kobalt-Magnet |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Ringförmiger Samarium-Kobalt-Magnet, die Teilenummer ist SCR56.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SCR56.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Außen-Ø(mm)
Innendurchmesser(mm)
Höhe(mm)
Werkstoffangaben
Magnetisierungsrichtung
Oberflächenbehandlung
Magnetische Oberflächenflussdichte(mT)
Betriebstemperaturgrenzen(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SCR05 |
SCR06 |
SCR07 |
SCR57 |
SCR58 |
SCR60 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Außen-Ø (mm) | Innendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Oberflächenbehandlung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.00 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,9 | 3 | 1 | 2,5 | SS30 | Höhenrichtung | Keine Beschichtung | 244 | ≦ 350 | ||
72.00 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 2 | 3 | 1 | 3 | SS30 | Höhenrichtung | Keine Beschichtung | 253 | ≦ 350 | ||
72.00 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,3 | 3 | 1,8 | 4 | SS26 | Höhenrichtung | Keine Beschichtung | 178 | ≦ 350 | ||
75.05 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 40.0 | 34,1 | 21 | 14 | 3 | SS28 | Höhenrichtung | Keine Beschichtung | 286 | ≦ 320 | ||
90.13 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 60.1 bis 70.0 | 63,7 | 22 | 14 | 8 | SS28 | Höhenrichtung | Keine Beschichtung | 371 | ≦ 350 | ||
94.68 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 70.1 bis 80.0 | 77,4 | - | 15,5 | 5 | SS28 | Höhenrichtung | Keine Beschichtung | 291 | ≦ 320 |