Rechteckiger Samarium-Kobalt-Magnet【1-10 Stk. pro Packung】

Rechteckiger Samarium-Kobalt-Magnet
[Features]
· Temperature changes for the magnetic force are minimal, making it suitable for use in applications requiring temperature stability or in high temperatures.
· The magnet materials do not easily rust so surface treatments such as plating, etc. are not normally necessary.
· There is high demand for this magnet in compact magnetic sensors, micro switches, small relays, optical communications and laser devices.
· They are particularly suited for uses requiring temperature stability.
· There is no attraction force measurement data available for the model numbers listed below. Thank you for your understanding.
[SCS083]

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCS001
SCS002
SCS003
SCS004
SCS005
SCS006
SCS007
SCS008
SCS009
SCS010
SCS011
SCS012
SCS013
SCS014
SCS015
SCS016
SCS017
SCS018
SCS019
SCS020
SCS021
SCS023
SCS024
SCS025
SCS027
SCS028
SCS029
SCS030
SCS031
SCS032
SCS033
SCS034
SCS035
SCS036
SCS037
SCS038
SCS039
SCS040
SCS041
SCS042
SCS043
SCS044
SCS045
SCS046
SCS047
SCS048
SCS049
SCS050
SCS051
SCS052
SCS053
SCS055
SCS057
SCS058
SCS059
SCS060
SCS062
SCS064
SCS066
SCS067
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnziehungskraft (Bereich frei wählbar)
(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)
(N)
Breite
(mm)
Länge
(mm)
Flanschyp – Wandstärke
(mm)
Werkstoffangaben Magnetisierungsrichtung Oberflächenbehandlung Magnetische Oberflächenflussdichte
(mT)
Betriebstemperaturgrenzen
(°C)

30.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,00,10,50,984,2SS284-mm-RichtungVergoldet122≦ 350

26.94 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,00,10,614,2SS284-mm-RichtungVergoldet140≦ 350

28.60 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,00,2111SS281-mm-RichtungKeine Beschichtung161≦ 350

28.51 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,00,41,21,22SS262-mm-RichtungVernickelt210≦ 350

44.35 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,00,41,21,2-SS284-mm-RichtungVernickelt227≦ 350

31.67 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,00,30,61,63,6SS284-mm-RichtungVergoldet165≦ 350

28.60 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,00,30,61,83,6SS284-mm-RichtungKeine Beschichtung169≦ 350

28.60 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,00,81,41,82SS302-mm-RichtungKeine Beschichtung263≦ 350

26.97 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,00,51,221,2SS281-mm-RichtungKeine Beschichtung215≦ 350

32.59 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,01,322-SS283-mm-RichtungKeine Beschichtung304≦ 350

26.97 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,00,61,42,21SS321-mm-RichtungKeine Beschichtung221≦ 330

28.60 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,00,9133,4SS283-mm-RichtungKeine Beschichtung250≦ 350

26.97 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,00,5230,7SS281-mm-RichtungKeine Beschichtung173≦ 300

28.60 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,00,4230,7SC181-mm-RichtungVernickelt143≦ 260

41.27 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,0123-SS28Einseitig, 2-poligKeine Beschichtung222≦ 300

27.87 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,01,12,531,2SS301-mm-RichtungKeine Beschichtung244≦ 330

28.23 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,01,42,83,31,4SS281-mm-RichtungKeine Beschichtung252≦ 330

28.60 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,0133,41SS281-mm-RichtungKeine Beschichtung203≦ 300

27.87 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,01,31,242SS282-mm-RichtungKeine Beschichtung250≦ 350

41.27 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,02,624-SS2410-mm-RichtungKeine Beschichtung338≦ 350

36.38 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,03,72,547,5SS288-mm-RichtungKeine Beschichtung378≦ 350

25.33 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,01,3441SS281-mm-RichtungKeine Beschichtung183≦ 290

32.59 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,02,8442SS282-mm-RichtungKeine Beschichtung285≦ 330

32.59 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,02,8442SS282-mm-RichtungVernickelt285≦ 330

28.60 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,00,60,552,4SS28H2-mm-RichtungKeine Beschichtung148≦ 350

31.68 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,01,715-SS285-mm-RichtungKeine Beschichtung263≦ 350

42.73 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,052,658SS30H8-mm-RichtungKeine Beschichtung399≦ 350

25.33 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,01,2450,8SS281-mm-RichtungKeine Beschichtung143≦ 270

69.72 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,09,355-SS2810-mm-RichtungKeine Beschichtung425≦ 350

30.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,01,816-SS283-mm-RichtungKeine Beschichtung246≦ 350

30.10 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,01,9163,4SS283-mm-RichtungKeine Beschichtung251≦ 350

30.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,01,91,661,5SS282-mm-RichtungKeine Beschichtung240≦ 330

30.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,02,31,662SS282-mm-RichtungKeine Beschichtung267≦ 340

79.32 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,09,34616SS2816-mm-RichtungKeine Beschichtung431≦ 350

34.94 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,04,3562SS322-mm-RichtungVernickelt266≦ 320

29.19 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,03,1661,5SS282-mm-RichtungKeine Beschichtung191≦ 290

33.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,04,2662SS282-mm-RichtungKeine Beschichtung241≦ 320

65.00 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,09,646,5-SS2810-mm-RichtungKeine Beschichtung421≦ 350

36.38 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,03,83,86,82SS282-mm-RichtungKeine Beschichtung263≦ 320

60.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1010.1 bis 20.011,5577SS287-mm-RichtungKeine Beschichtung408≦ 350

65.00 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1010.1 bis 20.012,377-SS285-mm-RichtungKeine Beschichtung367≦ 340

42.73 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,06,1288SS308-mm-RichtungKeine Beschichtung376≦ 350

72.97 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1010.1 bis 20.011,4489SS289-mm-RichtungKeine Beschichtung417≦ 350

34.94 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,02,6-80,8SS281-mm-RichtungKeine Beschichtung90≦ 230

72.04 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1010.1 bis 20.012,6-9,5-SS284-mm-RichtungKeine Beschichtung307≦ 330

36.38 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,05,43-2SS24Einseitig, 2-poligKeine Beschichtung250≦ 250

34.94 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,06,63--SS283-mm-RichtungKeine Beschichtung313≦ 330

34.94 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,035-1SS281-mm-RichtungKeine Beschichtung131≦ 250

36.38 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,05,55-2SS282-mm-RichtungKeine Beschichtung227≦ 300

55.42 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1010.1 bis 20.012,85--SS285-mm-RichtungKeine Beschichtung365≦ 340

65.00 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1010.1 bis 20.011,96,5--SS284-mm-RichtungKeine Beschichtung319≦ 330

114.18 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1030.1 bis 40.037,9--20SS2820-mm-RichtungVernickelt466≦ 350

65.00 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1010.1 bis 20.011,3311,37SS287-mm-RichtungKeine Beschichtung386≦ 350

30.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,03,52-1SS281-mm-RichtungKeine Beschichtung187≦ 280

38.02 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,07,83--SS283-mm-RichtungKeine Beschichtung308≦ 330

65.00 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1010.1 bis 20.010,37--SS283-mm-RichtungKeine Beschichtung254≦ 320

41.27 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,03,51,3131,3SS281-mm-RichtungKeine Beschichtung209≦ 320

45.99 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,07,84,4132,3SS282-mm-RichtungKeine Beschichtung250≦ 300

30.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,04,32141SS281-mm-RichtungVernickelt186≦ 270

84.03 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1010.1 bis 20.014,1-143,5SS284-mm-RichtungKeine Beschichtung260≦ 320

Loading...

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Samarium-Kobalt-Magnet

Technischer Support