Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SCS017
Teilenummer
|
---|
SCS017 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Breite (mm) | Länge (mm) | Flanschyp – Wandstärke (mm) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Oberflächenbehandlung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.23 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,4 | 2,8 | 3,3 | 1,4 | SS28 | 1-mm-Richtung | Keine Beschichtung | 252 | ≦ 330 |
Loading...
Magnetausführung (Werkstoff) | Samarium-Kobalt-Magnet |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Rechteckiger Samarium-Kobalt-Magnet, die Teilenummer ist SCS017.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SCS017.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Breite(mm)
Länge(mm)
Flanschyp – Wandstärke(mm)
Werkstoffangaben
Magnetisierungsrichtung
Oberflächenbehandlung
Magnetische Oberflächenflussdichte(mT)
Betriebstemperaturgrenzen(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SCS004 |
SCS005 |
SCS006 |
SCS018 |
SCS019 |
SCS020 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Breite (mm) | Länge (mm) | Flanschyp – Wandstärke (mm) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Oberflächenbehandlung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.51 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 2 | SS26 | 2-mm-Richtung | Vernickelt | 210 | ≦ 350 | ||
44.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,4 | 1,2 | 1,2 | - | SS28 | 4-mm-Richtung | Vernickelt | 227 | ≦ 350 | ||
31.67 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,3 | 0,6 | 1,6 | 3,6 | SS28 | 4-mm-Richtung | Vergoldet | 165 | ≦ 350 | ||
28.60 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1 | 3 | 3,4 | 1 | SS28 | 1-mm-Richtung | Keine Beschichtung | 203 | ≦ 300 | ||
27.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,3 | 1,2 | 4 | 2 | SS28 | 2-mm-Richtung | Keine Beschichtung | 250 | ≦ 350 | ||
41.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 2,6 | 2 | 4 | - | SS24 | 10-mm-Richtung | Keine Beschichtung | 338 | ≦ 350 |