Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SCS029
Teilenummer
|
---|
SCS029 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Breite (mm) | Länge (mm) | Flanschyp – Wandstärke (mm) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Oberflächenbehandlung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.73 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 5 | 2,6 | 5 | 8 | SS30H | 8-mm-Richtung | Keine Beschichtung | 399 | ≦ 350 |
Loading...
Magnetausführung (Werkstoff) | Samarium-Kobalt-Magnet |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Rechteckiger Samarium-Kobalt-Magnet, die Teilenummer ist SCS029.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SCS029.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Breite(mm)
Länge(mm)
Flanschyp – Wandstärke(mm)
Werkstoffangaben
Magnetisierungsrichtung
Oberflächenbehandlung
Magnetische Oberflächenflussdichte(mT)
Betriebstemperaturgrenzen(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SCS004 |
SCS005 |
SCS006 |
SCS030 |
SCS031 |
SCS032 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Breite (mm) | Länge (mm) | Flanschyp – Wandstärke (mm) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Oberflächenbehandlung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.51 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 2 | SS26 | 2-mm-Richtung | Vernickelt | 210 | ≦ 350 | ||
44.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,4 | 1,2 | 1,2 | - | SS28 | 4-mm-Richtung | Vernickelt | 227 | ≦ 350 | ||
31.67 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,3 | 0,6 | 1,6 | 3,6 | SS28 | 4-mm-Richtung | Vergoldet | 165 | ≦ 350 | ||
25.33 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,2 | 4 | 5 | 0,8 | SS28 | 1-mm-Richtung | Keine Beschichtung | 143 | ≦ 270 | ||
69.72 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 9,3 | 5 | 5 | - | SS28 | 10-mm-Richtung | Keine Beschichtung | 425 | ≦ 350 | ||
30.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,8 | 1 | 6 | - | SS28 | 3-mm-Richtung | Keine Beschichtung | 246 | ≦ 350 |