Hersteller-Teilenummer: FR001
Marke: NEOMAG
Preis: 20.81 €
Lieferzeit: 11 Arbeitstage
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar): bis zu 10,0 N
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar): 0,3 N
Außen-Ø: 3 mm
Höhe: 3 mm
Magnetisierungsrichtung: Höhenrichtung
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FR001
Teilenummer
|
---|
FR001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Außen-Ø (mm) | Höhe (mm) | Magnetisierungsrichtung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.81 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,3 | 3 | 3 | Höhenrichtung | 124 | ≦ -70 |
Loading...
Modell | Rund | Magnetausführung (Werkstoff) | Ferrit-Magnet | Werkstoffangaben | Anisotropie |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Keine Beschichtung |
Sie befinden sich auf der Seite für Ferritmagnet, Ausführung zylindrische Säule, die Teilenummer ist FR001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FR001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Außen-Ø(mm)
Höhe(mm)
Magnetisierungsrichtung
Magnetische Oberflächenflussdichte(mT)
Betriebstemperaturgrenzen(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FR002 |
FR003 |
FR004 |
FR005 |
FR006 |
FR007 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Außen-Ø (mm) | Höhe (mm) | Magnetisierungsrichtung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.72 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,3 | 3 | 6 | Höhenrichtung | 135 | ≦ -70 | ||
20.82 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,3 | - | 1,5 | Höhenrichtung | 86 | ≦ -55 | ||
20.82 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,4 | - | 2 | Höhenrichtung | 103 | ≦ -60 | ||
20.82 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,6 | - | 3 | Höhenrichtung | 125 | ≦ -65 | ||
20.82 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,4 | 6 | 2 | Höhenrichtung | 95 | ≦ -55 | ||
21.37 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,8 | 6 | 3,5 | Höhenrichtung | 127 | ≦ -65 |