Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FRR04
Teilenummer
|
---|
FRR04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Außen-Ø (mm) | Innendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Oberflächenbehandlung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.60 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,1 | 4 | 1 | 8 | Isotropie | Höhenrichtung | Spiegelpolitur | 57 | ≦ -60 |
Loading...
Modell | Ring | Magnetausführung (Werkstoff) | Ferrit-Magnet |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Ringförmiger Ferritmagnet, die Teilenummer ist FRR04.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FRR04.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Außen-Ø(mm)
Innendurchmesser(mm)
Höhe(mm)
Werkstoffangaben
Magnetisierungsrichtung
Oberflächenbehandlung
Magnetische Oberflächenflussdichte(mT)
Betriebstemperaturgrenzen(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FRR01 |
FRR02 |
FRR03 |
FRR05 |
FRR06 |
FRR08 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Außen-Ø (mm) | Innendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Oberflächenbehandlung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.60 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | - | 3 | 1 | 5 | Isotropie | Höhenrichtung | Spiegelpolitur | 48 | ≦ -60 | ||
28.60 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | - | 3 | 1 | 9 | Isotropie | Höhenrichtung | Spiegelpolitur | 40 | ≦ -60 | ||
28.60 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,1 | 4 | 1 | 6 | Isotropie | Höhenrichtung | Spiegelpolitur | 50 | ≦ -60 | ||
29.69 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,2 | 5,5 | 1 | 8 | Isotropie | Höhenrichtung | Spiegelpolitur | 57 | ≦ -60 | ||
29.15 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,3 | 6 | 1 | 11 | Isotropie | Höhenrichtung | Spiegelpolitur | 55 | ≦ -60 | ||
24.07 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,1 | 10 | 3 | 2 | Anisotropie | Höhenrichtung | Keine Beschichtung | 89 | ≦ -50 |