Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Breite (mm) | Länge (mm) | Flanschyp – Wandstärke (mm) | Werkstoffangaben | Magnetisierungsrichtung | Magnetische Oberflächenflussdichte (mT) | Betriebstemperaturgrenzen (°C) | Durchgangsbohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.82 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,6 | 4 | 4 | - | Anisotropie | 4-mm-Richtung | 135 | ≦ -70 | - | ||
33.33 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 0,7 | 5 | 8,5 | 35 | Isotropie | 35-mm-Richtung | 95 | ≦ -70 | - | ||
22.81 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,7 | 5 | - | - | Anisotropie | 5-mm-Richtung | 135 | ≦ -65 | - | ||
20.82 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,4 | - | - | - | Anisotropie | 3-mm-Richtung | 87 | ≦ -50 | - | ||
20.82 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,6 | 8,7 | 10,7 | 3,5 | Anisotropie | 4-mm-Richtung | 99 | ≦ -55 | - | ||
20.82 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,4 | 7 | - | - | Anisotropie | 3-mm-Richtung | 94 | ≦ -55 | - | ||
20.84 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 2,4 | 8,5 | 12,5 | 4,7 | Anisotropie | 5-mm-Richtung | 115 | ≦ -60 | - | ||
33.49 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 1,9 | - | 14 | 50 | Isotropie | 50-mm-Richtung | 100 | ≦ -70 | - | ||
21.76 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 3,2 | - | 16 | - | Anisotropie | 5-mm-Richtung | 108 | ≦ -55 | - | ||
20.82 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 2 | 6 | 18,5 | - | Anisotropie | 3-mm-Richtung | 93 | ≦ -50 | - | ||
42.31 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 9,7 | 19,2 | 19,2 | - | Anisotropie | 10-mm-Richtung | 128 | ≦ -60 | - | ||
22.83 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 3,4 | 7,7 | 19,5 | - | Anisotropie | 5-mm-Richtung | 114 | ≦ -55 | - | ||
20.84 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 2,3 | - | - | - | Anisotropie | 3-mm-Richtung | 72 | ≦ -45 | - | ||
20.84 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 3,1 | - | - | - | Anisotropie | 4-mm-Richtung | 89 | ≦ -50 | - | ||
22.84 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 3,8 | - | - | - | Anisotropie | 5-mm-Richtung | 104 | ≦ -55 | - | ||
22.89 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 3,2 | - | - | - | Anisotropie | 4-mm-Richtung | 82 | ≦ -45 | - | ||
18.55 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 2,5 | - | - | - | Anisotropie | 3-mm-Richtung | 57 | ≦ -40 | - | ||
22.94 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 5,9 | - | - | 7 | Anisotropie | 7-mm-Richtung | 111 | ≦ -55 | - | ||
21.77 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 4,5 | - | 23 | - | Anisotropie | 5-mm-Richtung | 94 | ≦ -50 | - | ||
20.85 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 3,6 | - | 24 | - | Anisotropie | 4-mm-Richtung | 87 | ≦ -45 | - | ||
20.84 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 3,4 | 6 | - | - | Anisotropie | 4-mm-Richtung | 107 | ≦ -55 | - | ||
21.76 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 4,4 | - | - | - | Anisotropie | 5-mm-Richtung | 109 | ≦ -55 | - | ||
21.76 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 3,8 | - | - | - | Anisotropie | 4-mm-Richtung | 86 | ≦ -45 | - | ||
21.77 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 4,6 | - | - | - | Anisotropie | 5-mm-Richtung | 100 | ≦ -55 | - | ||
28.70 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 6,9 | - | - | 7 | Anisotropie | 7-mm-Richtung | 105 | ≦ -55 | - | ||
22.89 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 4,8 | 19 | - | 4,5 | Anisotropie | 5-mm-Richtung | 67 | ≦ -45 | Keine | ||
24.17 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 4,8 | 19 | - | 4,5 | Anisotropie | 5-mm-Richtung | 67 | ≦ -45 | ø5 | ||
33.18 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 4,8 | 8,5 | 27 | - | Anisotropie | 5-mm-Richtung | 106 | ≦ -55 | - | ||
27.19 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 2,7 | - | 28 | 2 | Anisotropie | 2-mm-Richtung | 36 | ≦ -30 | - | ||
24.14 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 5,5 | - | - | - | Anisotropie | 5-mm-Richtung | 98 | ≦ -50 | - | ||
26.31 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 4,9 | - | - | 4,2 | Anisotropie | 4-mm-Richtung | 69 | ≦ -45 | - | ||
24.17 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 4,9 | 19 | - | - | Anisotropie | 4-mm-Richtung | 58 | ≦ -40 | - | ||
26.31 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 3,9 | - | - | - | Anisotropie | 3-mm-Richtung | 43 | ≦ -35 | - | ||
28.71 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 6,1 | - | - | - | Anisotropie | 5-mm-Richtung | 68 | ≦ -45 | - | ||
47.06 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 14,6 | - | - | - | Anisotropie | 10-mm-Richtung | 98 | ≦ -55 | - | ||
22.91 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 6,2 | - | - | 4,5 | Anisotropie | 5-mm-Richtung | 71 | ≦ -45 | - | ||
28.71 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 8,9 | - | - | - | Anisotropie | 6-mm-Richtung | 98 | ≦ -45 | - | ||
35.61 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 15,2 | - | - | - | Anisotropie | 10-mm-Richtung | 107 | ≦ -55 | - | ||
30.97 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 8,3 | - | - | - | Anisotropie | 5-mm-Richtung | 55 | ≦ -40 | - | ||
38.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 16,2 | - | - | - | Anisotropie | 10-mm-Richtung | 97 | ≦ -55 | - | ||
30.91 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 5,1 | - | - | - | Anisotropie | 3-mm-Richtung | 29 | ≦ -20 | - | ||
56.38 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 19,2 | 40 | - | - | Anisotropie | 10-mm-Richtung | 79 | ≦ -45 | - | ||
44.76 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 18,3 | 22 | 48 | - | Anisotropie | 10-mm-Richtung | 99 | ≦ -50 | - | ||
35.50 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 10,2 | - | 50 | - | Anisotropie | 5-mm-Richtung | 61 | ≦ -40 | - | ||
65.52 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 20.1 bis 30.0 | 23,6 | - | - | - | Anisotropie | 10-mm-Richtung | 81 | ≦ -45 | - | ||
37.60 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 14,3 | - | 65 | - | Anisotropie | 5-mm-Richtung | 59 | ≦ -35 | - | ||
78.28 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 7,9 | 100 | 100 | - | Anisotropie | 3-mm-Richtung | 11 | ≦ -20 | - | ||
73.98 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 12,9 | 100 | 100 | - | Anisotropie | 4-mm-Richtung | 14 | ≦ -20 | - | ||
83.43 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 18,8 | 100 | 100 | - | Anisotropie | 5-mm-Richtung | 17 | ≦ -20 | - | ||
77.42 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 40.0 | 32,4 | 100 | 100 | 7 | Anisotropie | 7-mm-Richtung | 24 | ≦ -30 | - | ||
85.39 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 50.1 bis 60.0 | 55,8 | 100 | 100 | - | Anisotropie | 10-mm-Richtung | 34 | ≦ -30 | - | ||
111.45 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 100.1 oder mehr | 157,7 | 100 | 150 | 25,4 | Anisotropie | 25-mm-Richtung | 55 | ≦ -45 | - |
Loading...
Magnetausführung (Werkstoff) | Ferrit-Magnet | Oberflächenbehandlung | Keine Beschichtung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Breite(mm)
Länge(mm)
Flanschyp – Wandstärke(mm)
Werkstoffangaben
Magnetisierungsrichtung
Magnetische Oberflächenflussdichte(mT)
Betriebstemperaturgrenzen(°C)
Durchgangsbohrung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften