Druckfedern / SR-2006 / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht【2 Stk. pro Packung】

Druckfedern / SR-2006 / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 10 - 210 mm / [Durchmesser]2.3 - 43 mm



Die Druckfedern von WAKISANGYO sind mechanische Bauteile, dessen Hauptzweck darin besteht, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Die Länge im nicht belasteten Zustand kann zwischen 10 mm und 210 mm eingestellt werden. Wählen Sie einen Durchmesser zwischen 2.3 mm und 43 mm für die Konfiguration der Druckfedern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SR-2006

Teilenummer
SR-2006
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.88 €

1.76 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahldraht Freie Höhe Hf(mm) 12 Spulenaußen-Ø OD(mm) 6
Draht-Ø d(mm) 0,45 Werkstoffangaben Edelstahl JAN Code 4903757260849

Sie befinden sich auf der Seite für Druckfedern / SR-2006 / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht, die Teilenummer ist SR-2006.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SR-2006.

Technischer Support