Blechschrauben / Sechskant / mit Bund / Außensechskant (882769200063019)

Blechschrauben / Sechskant / mit Bund / Außensechskant  882769200063019
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 882769200063019

Marke: REYHER

Preis: 0.33

Lieferzeit: 3 Arbeitstage


Technische Daten:

Länge L (mm): 19


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

882769200063019

Teilenummer
882769200063019
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)

0.33 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1019

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Mit Dichtungsscheibe und flachem Ende Nenngröße Schraube (M) 6.3 Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Montagebohrung, Form Nicht im Lieferumfang Standardausführung Sechskant
Werkstoffart Austenite (A2 / 1.4301/03)

Sie befinden sich auf der Seite für Blechschrauben / Sechskant / mit Bund / Außensechskant , die Teilenummer ist 882769200063019.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 882769200063019.

Produktvarianten

Teilenummer
882769200063016
882769200063025
882769200063032
882769200063038
882769200063045
882769200063050
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)

0.33 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016

0.48 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 1025

0.45 €

400 Verfügbar 3 Arbeitstage 1032

0.69 €

400 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038

0.72 €

300 Verfügbar 3 Arbeitstage 1045

0.75 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 1050

Technischer Support