T-Nutenschrauben für Nuten ähnlich DIN 650 / 00787 / Stahl / 8.8 / DIN 787

T-Nutenschrauben für Nuten ähnlich DIN 650 / 00787 / Stahl / 8.8 / DIN 787
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 32 - 250 (mm) / [Material] Stahl / [Festigkeit] 8.8
Diese Nutenschrauben von REYHER sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl (8.8). Sie sind in den Größen 32 - 250 (mm) vorhanden. Die Nutenschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
007878000808032
007878000808040
007878000808050
007878001010040
007878001010050
007878001010065
007878001212040
007878001212050
007878001212065
007878001212080
007878001212100
007878001212125
007878001616080
007878001616100
007878001616125
007878001616160
007878001816063
007878001816100
007878002020080
007878002020100
007878002020125
007878002020160
007878002020200
007878002020250
007878002424160
007878002824100
007878002824160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm) X

20.14 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10832-

21.82 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10840-

22.26 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10850-

20.32 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101040-

21.30 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101050-

21.82 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101065-

14.72 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101240-

14.92 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101250-

15.34 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101265-

23.00 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101280-

24.82 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012100-

26.30 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012125-

19.50 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101680-

20.66 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101610016

23.62 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016125-

24.18 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016160-

18.52 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101663-

19.50 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101610018

27.14 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 102080-

28.22 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020100-

29.82 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020125-

32.24 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020160-

36.74 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020200-

68.46 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020250-

74.54 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 102416024

62.84 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 1024100-

74.54 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 102416028

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Festigkeitsklasse (Stahl) 8.8 Technischer Standard DIN
Werkstoff (Details) 8.8, Stahl

Technischer Support