Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
079810140048038
Teilenummer
|
---|
079810140048038 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Genaue Form | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Montagebohrung, Form | Werkstoffart | DIN-Form | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 € | 250 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | [Senkkopf] Senkkopf, mit Spitze | 4.8 | 38 | Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | [Kreuz-schlitz] Philips-Kreuzschlitz | - | C | Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) |
Loading...
Standardausführung | Standard (rund) | Technischer Standard | DIN |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Blechschrauben / 07981014.□□□ / DIN 7981 / Kreuzschlitz, die Teilenummer ist 079810140048038.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 079810140048038.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Genaue Form
Oberflächenbehandlung
Montagebohrung, Form
Werkstoffart
Ausführung
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Werkstoff
DIN-Form
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
079810140022013 |
079810140022016 |
079810140022019 |
079810140048045 |
079810140048050 |
079810140048060 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Genaue Form | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Montagebohrung, Form | Werkstoffart | DIN-Form | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Senkkopf] Senkkopf, mit Spitze | 2.2 | 13 | Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | [Kreuz-schlitz] Philips-Kreuzschlitz | - | C | Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) | |
0.03 € | 2000 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | [Senkkopf] Senkkopf, mit Spitze | 2.2 | 16 | Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | [Kreuz-schlitz] Philips-Kreuzschlitz | - | C | Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) | |
0.03 € | 2000 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | [Senkkopf] Senkkopf, mit Spitze | 2.2 | 19 | Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | [Kreuz-schlitz] Philips-Kreuzschlitz | - | C | Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) | |
0.06 € | 250 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | [Senkkopf] Senkkopf, mit Spitze | 4.8 | 45 | Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | [Kreuz-schlitz] Philips-Kreuzschlitz | - | C | Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) | |
0.09 € | 250 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | [Senkkopf] Senkkopf, mit Spitze | 4.8 | 50 | Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | [Kreuz-schlitz] Philips-Kreuzschlitz | - | C | Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) | |
0.12 € | 250 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | [Senkkopf] Senkkopf, mit Spitze | 4.8 | 60 | Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | [Kreuz-schlitz] Philips-Kreuzschlitz | - | C | Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) |