Blechschrauben / 07981014.□□□ / DIN 7981 / Kreuzschlitz (Teilenummern)

Blechschrauben / 07981014.□□□ / DIN 7981 / Kreuzschlitz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 07981.014, 07981.924, 07981.944
  • 07981.015, 07981.927
  • 07981.016
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 4.5 - 120 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Verzinkt
Wenn Sie hochwertige Blechschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von REYHER. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl und aus rostfreiem Stahl. Sie sind in den Größen 4.5 - 120 (mm) erhältlich. Um die Blechschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse zu schützen, kann die Oberflächenbehandlung zwischen unbehandelt und verzinkt gewählt werden. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

079810140048016

Teilenummer
079810140048016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGenaue Form Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung Montagebohrung, Form Werkstoffart DIN-Form Ausführung

0.03 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10[Senkkopf] Senkkopf, mit Spitze4.816Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt[Kreuz-schlitz] Philips-Kreuzschlitz-CWerkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Standardausführung Standard (rund) Technischer Standard DIN

Sie befinden sich auf der Seite für Blechschrauben / 07981014.□□□ / DIN 7981 / Kreuzschlitz, die Teilenummer ist 079810140048016.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 079810140048016.

Produktvarianten

Teilenummer
079810140022013
079810140022016
079810140022019
079810140048019
079810140048022
079810140048025
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSGenaue Form Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung Montagebohrung, Form Werkstoffart DIN-Form Ausführung

0.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Senkkopf] Senkkopf, mit Spitze2.213Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt[Kreuz-schlitz] Philips-Kreuzschlitz-CWerkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H)

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10[Senkkopf] Senkkopf, mit Spitze2.216Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt[Kreuz-schlitz] Philips-Kreuzschlitz-CWerkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H)

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10[Senkkopf] Senkkopf, mit Spitze2.219Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt[Kreuz-schlitz] Philips-Kreuzschlitz-CWerkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H)

0.03 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10[Senkkopf] Senkkopf, mit Spitze4.819Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt[Kreuz-schlitz] Philips-Kreuzschlitz-CWerkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H)

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10[Senkkopf] Senkkopf, mit Spitze4.822Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt[Kreuz-schlitz] Philips-Kreuzschlitz-CWerkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H)

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10[Senkkopf] Senkkopf, mit Spitze4.825Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt[Kreuz-schlitz] Philips-Kreuzschlitz-CWerkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H)

Technischer Support