Blechschrauben / 07981014.□□□ / DIN 7981 / Kreuzschlitz (Teilenummern)

Blechschrauben / 07981014.□□□ / DIN 7981 / Kreuzschlitz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 07981.014, 07981.924, 07981.944
  • 07981.015, 07981.927
  • 07981.016
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 4.5 - 120 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Verzinkt
Wenn Sie hochwertige Blechschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von REYHER. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl und aus rostfreiem Stahl. Sie sind in den Größen 4.5 - 120 (mm) erhältlich. Um die Blechschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse zu schützen, kann die Oberflächenbehandlung zwischen unbehandelt und verzinkt gewählt werden. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
079810160035019
079810169035019
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGenaue Form Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung Montagebohrung, Form Werkstoffart DIN-Form Ausführung

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10[Linsenkopf] Linsenkopf, mit Spitze3.519Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt[Kreuz-schlitz] Pozidriv-Kreuzschlitz-CWerkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z)

0.06 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10[Linsenkopf] Linsenkopf, mit Spitze3.519Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt[Kreuz-schlitz] Pozidriv-Kreuzschlitz-CWerkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Standardausführung Standard (rund) Technischer Standard DIN

Technischer Support