Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
079810160048032 |
079810169048032 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Genaue Form | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Montagebohrung, Form | Werkstoffart | DIN-Form | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 € | 250 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | [Linsenkopf] Linsenkopf, mit Spitze | 4.8 | 32 | Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | [Kreuz-schlitz] Pozidriv-Kreuzschlitz | - | C | Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z) | |
0.12 € | 100 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | [Linsenkopf] Linsenkopf, mit Spitze | 4.8 | 32 | Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | [Kreuz-schlitz] Pozidriv-Kreuzschlitz | - | C | Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z) |
Loading...
Standardausführung | Standard (rund) | Technischer Standard | DIN |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Genaue Form
Oberflächenbehandlung
Montagebohrung, Form
Werkstoffart
Ausführung
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Werkstoff
DIN-Form
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften