Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
079819240048090
Teilenummer
|
---|
079819240048090 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Genaue Form | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Montagebohrung, Form | Werkstoffart | DIN-Form | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 € | 100 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | [Linsenkopf] Linsenkopf, mit Spitze | 4.8 | 90 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | [Kreuz-schlitz] Philips-Kreuzschlitz | Austenite (A2 / 1.4301/03) | C | Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) |
Loading...
Standardausführung | Standard (rund) | Technischer Standard | DIN |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Blechschrauben / 07981014.□□□ / DIN 7981 / Kreuzschlitz, die Teilenummer ist 079819240048090.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 079819240048090.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Genaue Form
Montagebohrung, Form
Ausführung
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Werkstoffart
DIN-Form
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
079810140022013 |
079810140022016 |
079810140022019 |
079819240048100 |
079819240048120 |
079819240055013 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Genaue Form | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Montagebohrung, Form | Werkstoffart | DIN-Form | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Senkkopf] Senkkopf, mit Spitze | 2.2 | 13 | Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | [Kreuz-schlitz] Philips-Kreuzschlitz | - | C | Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) | |
0.03 € | 2000 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | [Senkkopf] Senkkopf, mit Spitze | 2.2 | 16 | Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | [Kreuz-schlitz] Philips-Kreuzschlitz | - | C | Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) | |
0.03 € | 2000 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | [Senkkopf] Senkkopf, mit Spitze | 2.2 | 19 | Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | [Kreuz-schlitz] Philips-Kreuzschlitz | - | C | Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) | |
0.51 € | 100 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | [Linsenkopf] Linsenkopf, mit Spitze | 4.8 | 100 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | [Kreuz-schlitz] Philips-Kreuzschlitz | Austenite (A2 / 1.4301/03) | C | Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) | |
0.54 € | 100 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | [Linsenkopf] Linsenkopf, mit Spitze | 4.8 | 120 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | [Kreuz-schlitz] Philips-Kreuzschlitz | Austenite (A2 / 1.4301/03) | C | Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) | |
0.12 € | 500 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | [Linsenkopf] Linsenkopf, mit Spitze | 5.5 | 13 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | [Kreuz-schlitz] Philips-Kreuzschlitz | Austenite (A2 / 1.4301/03) | C | Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) |