Blechschrauben / Linsenkopf / Innensechsrund / Stahl / verzinkt / ISO 14585 Typ C

Blechschrauben / Linsenkopf / Innensechsrund / Stahl / verzinkt / ISO 14585 Typ C
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 4.5 - 100 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Verzinkt
Brauchen Sie neue Blechschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von REYHER. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 4.5 - 100 (mm). Um die Blechschrauben optimal gegen Umwelteinflüsse zu schützen, ist die Oberflächenbehandlung verzinkt. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
145850130022004
145850130022006
145850130022009
145850130022013
145850130022016
145850130029006
145850130029009
145850130029013
145850130029016
145850130029019
145850130029022
145850130029025
145850130035009
145850130035013
145850130035016
145850130035019
145850130035022
145850130035025
145850130035032
145850130035038
145850130035045
145850130035050
145850130039009
145850130039013
145850130039016
145850130039019
145850130039022
145850130039025
145850130039032
145850130039038
145850130039045
145850130039050
145850130042009
145850130042013
145850130042016
145850130042019
145850130042022
145850130042025
145850130042032
145850130042038
145850130042045
145850130042050
145850130042060
145850130042070
145850130048009
145850130048013
145850130048016
145850130048019
145850130048022
145850130048025
145850130048032
145850130048038
145850130048045
145850130048050
145850130048060
145850130048070
145850130048080
145850130048090
145850130048100
145850130055013
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.24.5

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.26.5

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.29.5

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.213

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.216

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.96.5

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.99.5

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.913

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.916

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.919

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.922

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.925

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.59.5

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.513

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.516

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.519

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.522

0.03 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.525

0.03 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.532

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.538

0.03 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.545

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.550

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.99.5

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.913

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.916

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.919

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.922

0.03 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.925

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.932

0.03 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.938

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.945

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.950

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.29.5

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.213

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.216

0.03 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.219

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.222

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.225

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.232

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.238

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.245

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.250

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.260

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.270

0.03 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.89.5

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.813

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.816

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.819

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.822

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.825

0.06 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.832

0.09 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.838

0.09 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.845

0.12 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.850

0.12 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.860

0.12 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.870

0.12 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.880

0.21 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.890

0.21 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.8100

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.513

Loading...

Grundlegende Informationen

Genaue Form Flachkopf, mit Spitze Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
Montagebohrung, Form Innensechsrund Standardausführung Standard (rund) Technischer Standard ISO
DIN-Form C

Technischer Support