Sechskantschrauben / rostfreier Stahl / A4 / ISO 4017 (Teilenummern)

Sechskantschrauben / rostfreier Stahl / A4 / ISO 4017
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 16 - 80 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Diese Sechskantschrauben von REYHER sind ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 16 - 80 (mm). Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
040179420060016
040179420060020
040179420060025
040179420060030
040179420080020
040179420080025
040179420080030
040179420080035
040179420080040
040179420080045
040179420080050
040179420080055
040179420080060
040179420100030
040179420100040
040179420120030
040179420120040
040179420160040
040179420160050
040179420160060
040179420200040
040179420200050
040179420200060
040179420200070
040179420200080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)

2.08 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10616

2.20 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10620

2.54 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10625

2.54 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10630

3.16 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10820

3.34 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10825

3.70 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10830

4.00 €

2.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10835

5.58 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10840

5.74 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10845

6.16 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10850

7.08 €

3.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10855

7.74 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10860

7.92 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101030

8.66 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101040

10.16 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101230

11.58 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101240

21.24 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101640

23.74 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101650

26.24 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101660

39.16 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102040

51.64 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102050

56.64 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102060

61.64 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102070

69.98 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102080

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Montagebohrung, Form Außensechskant
Werkstoff (Details) A 4 BUMAX109

Technischer Support