Sechskantmuttern / rostfreier Stahl / A2, A4 / ISO 4032 / 04032

Sechskantmuttern / rostfreier Stahl / A2, A4 / ISO 4032 / 04032
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Material] Edelstahl / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Benötigen Sie neue Sechskantmuttern? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von REYHER. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Edelstahl. Die Sechskantmuttern in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
040329260100000
040329260120000
040329260140000
040329260160000
040329260200000
040329260240000
040329260270000
040329260300000
040329260330000
040329470080000
040329470100000
040329470120000
040329470140000
040329470160000
040329470200000
040329470240000
040329470270000
040329470300000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Werkstoff (Details)

0.42 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010Austenite (A2 / 1.4301/03)

0.57 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012Austenite (A2 / 1.4301/03)

0.93 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1014Austenite (A2 / 1.4301/03)

1.14 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016Austenite (A2 / 1.4301/03)

2.40 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020Austenite (A2 / 1.4301/03)

2.78 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1024Austenite (A2 / 1.4301/03)

4.70 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1027Austenite (A2 / 1.4301/03)

9.14 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1030Austenite (A2 / 1.4301/03)

16.20 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1033Austenite (A2 / 1.4301/03)

0.21 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 108Austenite (A4 / 1.4401)

0.39 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010Austenite (A4 / 1.4401)

0.57 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012Austenite (A4 / 1.4401)

1.14 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1014Austenite (A4 / 1.4401)

1.32 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016Austenite (A4 / 1.4401)

2.34 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020Austenite (A4 / 1.4401)

3.50 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1024Austenite (A4 / 1.4401)

5.90 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1027Austenite (A4 / 1.4401)

9.94 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1030Austenite (A4 / 1.4401)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Gewindeart Metrisches Regelgewinde Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) keine Oberflächenbehandlung
Ausführung Festigkeitsklasse -70 (gemäß AD/TRD)

Technischer Support