Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
070499260042019 |
070499269042019 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Genaue Form | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Montagebohrung, Form | Werkstoffart | DIN-Form | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 € | 500 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | [Linsenkopf] Linsenkopf, mit Spitze | 4.2 | 19 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | [Kreuz-schlitz] Philips-Kreuzschlitz | Austenite (A2 / 1.4301/03) | C | Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) | |
0.12 € | 100 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | [Linsenkopf] Linsenkopf, mit Spitze | 4.2 | 19 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | [Kreuz-schlitz] Philips-Kreuzschlitz | Austenite (A2 / 1.4301/03) | C | Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) |
Loading...
Standardausführung | Standard (rund) | Technischer Standard | ISO |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Genaue Form
Montagebohrung, Form
Ausführung
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Werkstoffart
DIN-Form
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften