Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
070499260022019
Teilenummer
|
---|
070499260022019 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Genaue Form | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Montagebohrung, Form | Werkstoffart | DIN-Form | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 € | 1000 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | [Linsenkopf] Linsenkopf, mit Spitze | 2.2 | 19 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | [Kreuz-schlitz] Philips-Kreuzschlitz | Austenite (A2 / 1.4301/03) | C | Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) |
Loading...
Standardausführung | Standard (rund) | Technischer Standard | ISO |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / ISO 7049, die Teilenummer ist 070499260022019.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 070499260022019.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Genaue Form
Montagebohrung, Form
Ausführung
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Werkstoffart
DIN-Form
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
070490140022013 |
070490140022016 |
070490140029004 |
070499260029006 |
070499260029009 |
070499260029013 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Genaue Form | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Montagebohrung, Form | Werkstoffart | DIN-Form | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 € | 2000 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | [Linsenkopf] Linsenkopf, mit Zapfen | 2.2 | 13 | Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | [Kreuz-schlitz] Philips-Kreuzschlitz | - | F | Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) | |
0.03 € | 2000 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | [Linsenkopf] Linsenkopf, mit Zapfen | 2.2 | 16 | Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | [Kreuz-schlitz] Philips-Kreuzschlitz | - | F | Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) | |
0.03 € | 2000 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | [Linsenkopf] Linsenkopf, mit Zapfen | 2.9 | 4.5 | Stahl | [Verzinkt] Galvanisch verzinkt | [Kreuz-schlitz] Philips-Kreuzschlitz | - | F | Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) | |
0.03 € | 1000 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | [Linsenkopf] Linsenkopf, mit Spitze | 2.9 | 6 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | [Kreuz-schlitz] Philips-Kreuzschlitz | Austenite (A2 / 1.4301/03) | C | Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) | |
0.03 € | 1000 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | [Linsenkopf] Linsenkopf, mit Spitze | 2.9 | 9 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | [Kreuz-schlitz] Philips-Kreuzschlitz | Austenite (A2 / 1.4301/03) | C | Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) | |
0.03 € | 1000 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | [Linsenkopf] Linsenkopf, mit Spitze | 2.9 | 13 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | [Kreuz-schlitz] Philips-Kreuzschlitz | Austenite (A2 / 1.4301/03) | C | Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) |