Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / ISO 7049 (Teilenummern)

Blechschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / ISO 7049

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 07049.014, 07049.925
  • 07049.019, 07049.926, 07049.944
  • 07049.303
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 4.5 - 120 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Verzinkt
Wenn Sie hochwertige Blechschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von REYHER. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl und aus rostfreiem Stahl. Sie sind verfügbar in den Größen 4.5 - 120 (mm). Um die Blechschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse abzusichern, kann die Oberflächenbehandlung zwischen unbehandelt und verzinkt gewählt werden. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
070499260029013
070499269029013
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGenaue Form Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung Montagebohrung, Form Werkstoffart DIN-Form Ausführung

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10[Linsenkopf] Linsenkopf, mit Spitze2.913Rostfreier StahlNicht im Lieferumfang[Kreuz-schlitz] Philips-KreuzschlitzAustenite (A2 / 1.4301/03)CWerkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H)

0.06 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10[Linsenkopf] Linsenkopf, mit Spitze2.913Rostfreier StahlNicht im Lieferumfang[Kreuz-schlitz] Philips-KreuzschlitzAustenite (A2 / 1.4301/03)CWerkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Standardausführung Standard (rund) Technischer Standard ISO

Technischer Support