Unterlegscheiben / 07090.0160□□, 07090.0260□□ / ISO 7090 / Stahl / verzinkt (Teilenummern)

Unterlegscheiben / 07090.0160□□, 07090.0260□□ / ISO 7090 / Stahl / verzinkt
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Material] Stahl
Diese Scheiben von REYHER sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Die Scheiben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
070900160100000
070900160120000
070900160160000
070900160200000
070900160240000
070900160270000
070900260080000
070900260100000
070900260120000
070900260160000
070900260200000
070900260240000
070900260270000
070900260300000
070900260360000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)

5.56 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010[Verzinkt] Verzinkt

6.10 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012[Verzinkt] Verzinkt

11.10 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016[Verzinkt] Verzinkt

12.00 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020[Verzinkt] Verzinkt

15.94 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1024[Verzinkt] Verzinkt

18.10 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1027[Verzinkt] Verzinkt

4.04 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 108[verzinkt (feuerverzinkt)] feuerverzinkt

4.42 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010[verzinkt (feuerverzinkt)] feuerverzinkt

4.90 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012[verzinkt (feuerverzinkt)] feuerverzinkt

8.94 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016[verzinkt (feuerverzinkt)] feuerverzinkt

9.36 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020[verzinkt (feuerverzinkt)] feuerverzinkt

12.18 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1024[verzinkt (feuerverzinkt)] feuerverzinkt

13.40 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1027[verzinkt (feuerverzinkt)] feuerverzinkt

15.74 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1030[verzinkt (feuerverzinkt)] feuerverzinkt

15.74 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1036[verzinkt (feuerverzinkt)] feuerverzinkt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfache Unterlegscheiben Werkstoff Stahl

Technischer Support